| コネクタータイプ | ファイバー数 | ファバータイプ | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| MTP、MPO | 8、12、16、24、32、48、72、144、288 | マルチモード、低損失、シングルモード | -5~+70°C |
特徴と利点
データ・センターは、AI主導の需要を満たすために容量を増やす必要がありますが、この追加機能を限られたスペースに合わせる必要があります。これを達成するために、設計者は、柔軟でモジュラー式、設置が簡単な高性能相互接続ソリューションを求めています。これらのソリューションは、安定した性能を提供し、設置を簡素化し、メンテナンスとシステムのダウンタイムを最小限に抑えるための堅牢で信頼性の高いコンポーネントを備える必要があります。
信頼性の高い高密度コネクターを使用することで、データ・センターは追加スペースを必要とせず、帯域幅の容量を増やし、コスト効率の高い容量アップグレードを実現できます。標準化されたコネクターと柔軟性のあるケーブルを利用することで、システム設計が簡素化され、設置とメンテナンス作業が合理化され、アップグレードのタイムラインの短縮に役立ちます。
MPOケーブルアセンブリーおよびアダプターは、ラックユニットで可能な帯域幅を最大化する高密度接続を提供します。丸型ケーブルを使用して配線の柔軟性を最適化し、業界標準のMPOコネクターを使用してシステム設計を簡素化します。モレックスのMPOケーブルの主な機能には、信頼性の高いパフォーマンスを保証する頑丈な構造、設置を簡単にする色分けとキーイング、アーキテクチャーを簡素化する1つのコネクターに複数のファイバーを統合した構造などがあります。
産業別アプリケーション
データ・センター ストレージ システム
光電気モジュール
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
どのような分岐ケーブルはMTPまたはMPOコネクターを利用できますか。
モレックスは、標準製品としてデュプレックスMTP対LC、MPO対MDC、MPO対SN、MPO対MMCなどの分岐ケーブルを提供しています。他のコネクタータイプの分岐ケーブルは、カスタムソリューションを通じて利用できる可能性があります。EMIシールド アダプターは、MTPまたはMPO対MT構成、およびMTPまたはMPO対HBMT構成でも利用できます。
どのような種類のトランクケーブルは利用できますか。
MPOトランクケーブルは、72、144、288ファイバー構成で利用できます。
Type-AおよびType-Bケーブルは利用できますか。
はい。MPOケーブルアセンブリーは、オスとメスの両方の構成で使用できます。
MPOケーブルとは何ですか。
MPOケーブルアセンブリーは、高密度MPOまたはMTPコネクターを使用し、単一のコネクター ハウジング内での高いファイバー数を利用して、デバイス内またはデバイス間で高密度の光ファイバー接続を実現します。
高密度ネットワークにMPOケーブルを選ぶ理由は何ですか。
MPOコネクターの設計は、単一のコネクター ハウジングに最大48本のファイバーを組み込んでおり、スペースに制約のあるアプリケーションに高いファイバー密度を提供し、必要なコネクターの数を減らすことでシステム アーキテクチャーを簡素化します。