ここ10年にわたり、冷蔵庫の設計における複雑性が急速に進展しています。リモートモニタリング、高度なUI、カメラの統合は、消費者が冷蔵庫に期待する機能になりつつあります。設計エンジニアは限定的なスペースに新たな機能を追加しながら、他のさまざまな設計要件も検討する必要があります。
エンジニアは、さらに多くの特性や機能を冷蔵庫の設計に組み込むにあたり、設計の安全性と環境に対するコンプライアンス、および製造における人間工学的要件に確実に適合し、そのすべてに対応しながら設計サイクルを加速する上で課題に直面しています。エンジニアは、グローワイヤーのコンプライアンス、低嵌合力、シグナルインテグリティ、より小さなPCBフットプリント、ロック機構、組み立て済みのソリューションといった機能で、こうした厳しい要件を満たすコンポーネントを検討する必要があります。
エンジニアリングに関する広範な専門知識を通じて、モレックスは、個々の冷蔵サブシステムの独自要件に適合する、革新的で高品質の接続ソリューションを提供しています。