| 電流 | 電圧 | 動作温度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| 47.0A/12回路 | 電源 – 100V、信号 – 60V | -55~+105℃ | 200回の嵌合サイクル |
特徴と利点
データセンターの大幅な拡張に伴い、業界は電力効率の向上と優れた信頼性に対する需要の高まりに直面しています。これらの課題に対処するには、パフォーマンスを損なうことなく過熱の問題を防ぐのに役立つ設計の強化が必要です。お客様は電力と冷却のニーズのバランスを取るソリューションを必要とし、エンジニアは高い信頼性を提供すると同時に、物理的なスペースとリソースの使用を最適化する設計システムを必要としています。
高い電流密度を実現し、抵抗損失を低減するソリューションを実装することで、お客様は電気システムを最適化できます。これにより、熱という形で無駄になったエネルギーを最小限に抑えることで、システムの全体的な効率を向上させ、生産的な用途のためにより多くのエネルギーを利用できるようにします。さらに、電力密度と冷却要件に対処することで、お客様は最適な機器性能を維持し、システムの過熱を回避し、ハードウェア障害のリスクを軽減できます。これらの問題は、メンテナンスコストを大幅に増加させ、全体的な信頼性を低下させる可能性があります。
EXTreme PowerEdge Plusカードエッジコネクターは、電力要件と冷却要件の間でバランスを取り、12Vで3,300W以上の高密度電流を実現します。ロープロファイルハウジングで設計され、エアフローを改善し、システムを顕著に冷却します。これらのコネクターの各電源回路には、8つの独立した接点があり、低接触抵抗、低電力損失と高い信頼性を提供します。7.62mmピッチはM-CRPSの機械的規格を満たし、電気的要件を超えるため、これらのカードエッジコネクターはデータセンターアプリケーションに相応しい選択肢です。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
EXTreme PowerEdge Plusカードエッジコネクターとは何ですか?
EXTreme PowerEdge Plusエッジカードコネクターは、優れた効率、信頼性、および市場でも最高レベルの高電流密度を提供するハイパワー、ロープロファイルコネクターで、電気M-CRPS規格も上回っています。
これらのカードエッジコネクターと嵌合するPCBの厚さはどのくらいですか?
EXTreme PowerEdge Plusカードエッジコネクターは、1.57mmのPCB厚さと±0.13mmの許容差に対応できます。
これらのコネクターはM-CRPSソリューションのドロップイン代替品ですか?
はい。EXTreme PowerEdge Plusカードエッジコネクターは、PCBレイアウトを変更することなく、既存の構成にシームレスに適応するように設計されています。これにより、アップグレードプロセスが簡素化され、時間の節約が可能になります。
EXTreme PowerEdge Plusカードエッジコネクターがサポート可能なオフセット嵌合高さはどれぐらいですか?
3.74mmと4.25mmの両方のオフセットオプションが利用可能です。