メインコンテンツにスキップ
画像

高速伝送用内部I/O

CX2およびCX2デュアルスピードコネクターとケーブルアセンブリー

CX2およびCX2デュアルスピードコネクターとケーブルアセンブリーは、ニアチップ有線コネクターソリューションを提供することで、AI用途から生じるより速いスピードとより多くの容量の需要に対応するお客様を支援します。Twinaxケーブル経由でチップ近辺からシステム内の他の場所への高速信号のルーティングをサポートするこれらのシステムは、次世代のデータレートでの直接的なチップ対チップ システムアーキテクチャを可能にし、PCBトレースの使用時よりも優れたシグナルインテグリティとシステムパフォーマンスを実現します。

速度 電流 回路 ワイヤー
最大112Gbps(CX2)または最大224Gbps(CX2デュアルスピード) 嵌合接点あたり最大0.5A 32個のディファレンシャルペア(DP)または64個のDP(CX2デュアルスピードのみ) 31 AWG(CX2)または30 AWG(CX2デュアルスピード)Twinax

CX2ソケット

CX2 Socket

CX2ケーブルアセンブリー

CX2 and CX2 Dual-Speed Connector and Cable Assembly

CX2コネクターシステム


AIおよび機械学習用途によってもたらされるより速いスピードへの要求により、112Gと224Gの速度要件が生じています。このような速度には、ダイレクトツーチップ通信チャネルでのシグナルインテグリティ(SI)の強化と信号損失の低減に関するさらに多くの厳格な要件が伴います。

ASIC近傍設置型の有線コネクターシステムは、こうした要件に対するソリューションを提供し、従来のPCBトレースよりも優れたSI性能を実現します。これらの接続は、低損失のTwinaxケーブルを使用して112Gまたは224Gの速度にパフォーマンスを向上させるとともに、革新的なシールドを使用して信号損失を削減しながら、ボックス内のリーチを拡張します。

CX2およびCX2デュアルスピードコネクターシステムは、ダイレクトツーチップ接続のSIを最適化して損失を最小限に抑えるように設計された、ASIC近傍設置型の有線インターコネクトです。柔軟な30または31 AWGの高性能Twinaxケーブルと高密度コネクターインターフェースを備えたCX2コネクターは、システムのパフォーマンス、信頼性、設計柔軟性の向上に最適です。メカニカルワイプとリテンションラッチまたはネジは、中断のない接続の確保、組立誤差の最小限化、および長期的な信頼性の向上に役立ちます。

CX2コネクターとケーブルアセンブリー

CX2コネクターシステムは、ピン損傷のリスクを最小限に抑え、設置を簡素化し、一貫した接続を確保してシステムパフォーマンスを最大化するためのサムプルーフ嵌合インタフェースとポジティブラッチを使用することで、最大112Gbpsの速度を実現します。

画像

CX2デュアルスピード224Gコネクターとケーブルアセンブリー

次世代のAI駆動用途をサポートするために最大224Gbpsの速度を提供する32 DPまたは64 DPのCX2デュアルスピードコネクターには、システムパフォーマンスを最適化し、ボックス内でより長い距離をカバーする、革新的なシールド構造と高性能な30 AWG Twinaxケーブルが使用されています。

CX2 and CX2 Dual-Speed Connectors and Cable Assemblies
  データレート 電流(最大) ディファレンシャルペア(DP) ピッチ 耐久性 動作温度
CX2 最大112Gbps 0.5A(嵌合コンタクトあたり) 32 DP DP間4.00mm
行間1.80mm
200サイクル -40~+85℃
CX2デュアルスピード 最大224Gbps 0.5A(嵌合コンタクトあたり) 32または64 DP DP間4.00mm
行間2.30mm
50サイクル -40~+85℃

特徴と利点


最大224Gbps PAM-4の次世代データレート

CX2デュアルスピードコネクターは、革新的なシールド構造と高性能な30 AWG Twinaxケーブルを用いた絶縁型トランシーバー/レシーバー機能を備えており、お客様のニーズを満たす信頼性に優れた224G速度をサポートするために、最大限のシステムパフォーマンスとボックス内のより長いリーチを可能にします。

CX2 and CX2 Dual-Speed Connectors and Cable Assemblies

SIパフォーマンスの強化と信号劣化の低減

CX2およびCX2デュアルスピードシステムは、チップ近辺からシステム内の他の場所につながるケーブルパスを作成します。PCBトレースではなく、低損失Twinaxケーブル経由で高速信号をルーティングすることにより、お客様はシグナルインテグリティとシステム全体のパフォーマンスを向上させることができます。

CX2 and CX2 Dual-Speed Connectors and Cable Assemblies

信頼性に優れた動作のための堅牢で耐久性のある設計

CX2コネクターには迅速で簡単なメンテナンスのためのプルタブ付きポジティブラッチが搭載されており、CX2デュアルスピードコネクターは完全かつ頑丈な嵌合のためのネジ係合と統合されたストレインリリーフを提供します。堅牢な設計は、組立誤差を低減し、メンテナンスを簡素化して、中断のない接続を確保するために役立ちます。

CX2 and CX2 Dual-Speed Connector and Cable Assembly

224Gチャネルを使用した次世代データレートをサポート
絶縁型トランシーバー/レシーバーのピン配置と、その革新的なシールド構造と高性能Twinaxケーブルは、最大224Gbpsの速度の実現に役立ちます。

コネクターの完全な挿入を確実にすることで、信頼性を向上させ、嵌合ミスや予想外の断線を防止
コネクターとソケットで構成された2ピース嵌合構造には、ポジティブラッチまたはリテンションネジのいずれか一方とメカニカルワイプが搭載されています。

最大限のシステムパフォーマンスとボックス内でのより長いリーチを実現
ケーブルアセンブリーは、BiPassケーブルを使用したシステムアーキテクチャーソリューションをサポートするために、31 AWG(CX2)または30 AWG(CX2デュアルスピード)Twinaxケーブルを使用します。

設置時におけるPCBコネクターのピン損傷リスクを最小化
完全に保護されたサムプルーフ嵌合インタフェースが設置を簡素化し、コネクターが確実に嵌合されるようにします。

より高速な信号速度に必要なクロストークの減少とシグナルインテグリティ(SI)の向上を実現
最小限の信号劣化で高速パフォーマンスを確保するように設計されています。

データシートおよびガイド


注目の動画


モジュール式データセンター接続の実現

モジュール式で高性能なASIC近傍設置型接続を提供するCX2コネクターとImpulseバックプレーンコネクターは、高速相互接続の課題に対して柔軟なソリューションを提供します。ケーブルバックプレーンソリューションが、PCBトレースと比較してシグナルインテグリティを最適化し、損失を最小限に抑え、チャネルパフォーマンスを改善し、次世代のデータレートを実現する方法をご覧ください。

産業別アプリケーション


イーサネットベースの通信システム

224G
AIクラスター
AIインフラストラクチャー
AIと機械学習
グラフィックス処理装置(GPU)

この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


CX2とCX2デュアルスピードコネクターは相互嵌合対応ですか?

いいえ。設計上の類似点はいくつかありますが、2つの製品に嵌合互換性はありません。

CX2およびCX2デュアルスピードコネクターとケーブルアセンブリーは、どの信号速度をサポートしていますか?

CX2コネクターとケーブルは112Gの信号速度向けに最適化されており、CX2デュアルスピードコネクターとケーブルは224Gの信号速度向けに最適化されています。

CX2およびCX2デュアルスピードコネクターシステムは、どのサイズのTwinaxケーブルをサポートできますか?

CX2コネクターは31 AWGのTwinaxケーブルをサポートしています。224Gbps対応のCX2デュアルスピードコネクターは、ボックス内でのより長いリーチを可能にする30 AWGの低損失Twinaxケーブルをサポートしています。

CX2およびCX2デュアルスピードコネクターは、どのように機械的信頼性と完全な嵌合を確保していますか?

すべてのCX2およびCX2デュアルスピードコネクターは、0.75mmの公称メカニカルワイプを備えています。CX2コネクターにはプルタブ付きのメカニカルラッチが搭載されており、CX2デュアルスピードコネクターには製品ライフサイクル全体を通して最適化された機械的パフォーマンスを維持するためのリテンションネジが統合されています。

CX2およびCX2デュアルスピードコネクターの嵌合サイクル定格は何サイクルですか?

CX2コネクターの定格は200嵌合サイクルで、CX2デュアルスピードコネクターの定格は50嵌合サイクルです。