ウェアラブルテクノロジーは、パーソナルエレクトロニクスの中でも最も独創的な分野のひとつであり、さまざまな用途でのソリューションの可能性を秘めています。これらのデバイスは、最新の腕時計やスマート衣料など、さまざまな形態があります。ウェアラブルデバイスは、利便性の向上、ライフスタイルの改善、救命医療へのアクセスなど、消費者にテクノロジーとの新しい関わり方を提供しています。
次世代ウェアラブルデバイスのデザイナーは、私たちのモバイルデバイスについての理解を再定義するのを助けてくれるでしょう。フレキシブルな回路や小型化されたコンポーネントの進歩により、日常の衣服や機器にスマート機能が搭載されるようになり、衣服とテクノロジーの区別はすでに曖昧になり始めています。
競争の激しい市場の中で、デザイナーは絶えず、革新的なソリューションを開発してお客様を惹きつける必要があります。つまり、メーカーは新世代の製品を12ヶ月という短期間でリリースし続ける必要があるのです。
ウェアラブルは、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)などのアプリケーションに、新たな役割を見出しています。そんな中、デザイナーは、最新機能をお客様に届けるという複雑な課題に直面しています。これらのデバイスには高い処理能力と高速通信が求められるため、それらに付随するセンサーからバッテリーまで高い性能が求められます。同時にユーザーは、携帯のし易さから、小型でスリムな形状を好んでいます。
デザイナーは、次世代のウェアラブルデバイスにおいて競争優位性を構築する製品を提供できる企業と協力する必要があります。かつてないほど多くのコンポーネントを小さなスペースに詰め込むため、コネクターは、シグナルインテグリティを保護し、発熱の影響を最小限に抑える重要な役割を担っています。また、デザイナーは、このような小型デバイスの動作、特に医療用アプリケーションの厳しい要件のもとで、EMI(電磁干渉)の危険性を認識する必要があります。
これらの機能はすでにライフスタイルやレジャーの業界で導入されており、その可能性はますます広がっています。Molexには、Quad Rowコネクターに代表される画期的なマイクロコネクターの開発において、世界の一流ブランドと密な協力体制を築いた30年以上の実績を有します。この変動の激しい市場に向けた最先端ソリューションを提供することで、お客様を技術面でサポートしています。