メインコンテンツにスキップ
RF Solutions

RFマイクロ波テクノロジー

高パフォーマンスおよび高周波数のRF機能やマイクロ波機能に対するニーズの高まりに対応するには、多用途で信頼性の高い多様なソリューションが必要です。Molexは、オートモーティブから医療機器までの幅広いアプリケーションに対し、信号整合性の向上、損失と干渉の最小化およびシステム性能の強化に役立つ、幅広いRFコネクターとコンポーネントを提供しています。

コネクター


シリーズごとの製品の詳細

Molexが提供するRFおよびマイクロ波コンポーネント、コネクター、ケーブルアセンブリーの幅広いセレクションをご覧ください。シリーズ、コネクタータイプ、またはコンポーネントタイプで検索し、ニーズに合った理想的なソリューションを見つけてください。

SMA Assemblies

MMCXコネクター

Molexが開発したMMCXコネクターは、DC~6GHzの範囲でコンパクトな無線周波数(RF)接続を必要とするアプリケーション向けにカスタマイズされた革新的なソリューションです。MMCX PoCコネクターは、安定した接続と効率的な統合を必要とするお客様のニーズに直接対応しながら、リモート電源を提供する能力により、アップグレードプロセスを簡素化し、困難な環境でのパフォーマンスを向上させる、堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。

MMCXコネクター

5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター

Molexの5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクターは、堅牢なEMIシールド、最大25GHzの優れた信号整合性、柔軟なピン割り当てにより、信頼性と汎用性が高い接続オプションを提供します。コンパクトな5GデバイスやRFモジュールに最適です。

5G mmWave同軸RFフレックス対基板用コネクター

5G RFコネクターとケーブルアセンブリー

次世代モバイルネットワーク機器のパフォーマンスニーズを満たすMolexの5G RFコネクターとケーブルアセンブリーソリューションは、クラス最高のパッシブ相互変調(PIM)と、トルクが現行のインターフェースよりも低い小型のフォームファクターを使用しています。

5G RFコネクターとケーブルアセンブリー

アダプター

ラボやシステムバルクヘッドアプリケーションにおける高精度のテストと測定には、正確なシリーズ間およびシリーズ内RF/マイクロ波アダプターが必要です。Molexは、卓越した電気性能と汎用性を提供する数多くのタイプとスタイルを提供しています。

RF Adapters

カスタムRFソリューション

複雑なRF技術のためのソリューションを開発するには、協力的で革新的なアプローチが必要です。Molexは、お客様と密接に連携することで、用途固有の要件を満たすタイムリーかつ高性能でカスタマイズされたRF製品を提供しています。

RFマイクロ波テクノロジー

車載カメラコネクターとバックシェル

Molexのカメラバックシェルアセンブリーソリューションは、高性能な先進運転支援システム(ADAS)カメラに優れた品質と信頼性の高い接続を提供します。これらのアセンブリーは、FAKRA、HFM、Mate-AXなどのさまざまなインターフェースに対する互換性をサポートし、車載カメラシステムのシームレスな統合と堅牢なデータ伝送を確保します。

車載カメラコネクター

High-Speed FAKRA-Mini相互接続システム

小型化された高速ソリューションでオートモーティブレーダー、カメラ、LiDAR、センサー用途をサポートする高速伝送用FAKRA-Mini(HFM)同軸ケーブルソリューションは、コンパクトかつ堅牢なフォームファクターで最大28Gbpsの速度と最大20GHzの周波数を実現します。

高速伝送用FAKRA-Mini相互接続システム

マルチポートRF同軸ケーブル対基板用コネクター

高振動環境に最適で、堅牢かつコンパクトなマルチポートRF(MPRF)コネクターは、信頼性に優れたI/O同軸接続を提供し、スマートデバイス、医療、ネットワーク、通信用途のさまざまなポート構成で予想外の断線を防ぐために役立ちます。

マルチポートRF同軸ケーブル対基板用コネクター

ケーブルアセンブリー


RF標準ケーブルアセンブリーのソリューション

Molexは、SMA、MCX、BNC、タイプN、TNCコネクタースタイルなどの従来の構成を特徴とする、包括的なRF標準ケーブルアセンブリーを提供しています。当社の幅広い製品ラインアップには、IP定格および逆極性オプションなど、さまざまなバリエーションがあります。これらの高品質なケーブルアセンブリーは、Molexのディストリビューションネットワークを通じて幅広く提供されています。

標準RFケーブルアセンブリー

RF高性能低損失ケーブルアセンブリー

MolexのRF高性能低損失ケーブルアセンブリーは、さまざまな用途に卓越した電気特性を持つ包括的なソリューションを提供し、同軸およびLMR代替ケーブルを使用して、高性能と優れた信頼性を実現します。

RF Cable Assemblies

カスタムRFケーブルアセンブリー

MolexのカスタムRFケーブルアセンブリーソリューションは、個別化された設計、サポート、サービスを提供して特定の要件を満たします。オプションには、マルチポートおよびバンドルソリューションの他、標準RG、マイクロ同軸、セミグリッド、LMR代替、ハンドコンフォーマブル(手作業成形可)、およびベンダー固有のタイプなどの各種ケーブルタイプと、さまざまな形状と色が含まれます。

カスタムRFケーブルアセンブリー

コンポーネント


RFアイソレーターとサーキュレーター

MolexのRFアイソレーターとサーキュレーター製品ポートフォリオには、ドロップイン、表面実装、カスタム統合、および導波管カテゴリーが含まれ、380 MHzから40 GHzの周波数で6,000種類を超えるバリエーションを提供します。製品は、お客様が指定する機械的、電気的、および動作パラメータに合わせて設計できます。

RFサーキュレーター

ケーススタディ

高周波3D印刷用途における信号整合性の維持

MolexのRFマイクロ波テクノロジーを使用することで、Prusa Researchが高度な3Dプリンターの信号整合性を向上させている方法をご覧ください。精密設計されたコネクターとコンポーネントを備えたこれらの堅牢なソリューションは、要件の厳しい3D環境でも干渉を最小限に抑え、安定した高速な接続を維持します。

Prusa ResearchのCORE ONE 3Dプリンター