| ピッチ公差 | 動作温度 |
|---|---|
| ±.002” (0.05mm) | -55~+200°C |
特徴と利点
メーカーは、生産効率を最大化すると同時に、化学物質、高温、摩耗、屈曲への暴露に耐えるリボンケーブルを求めています。Temp-Flex高性能フラットリボンケーブルは、PVCケーブルやTPEケーブルが頻繁に故障する過酷な環境向けに特別に設計されています。同時に、このリボン化ケーブルによりIDT/IDC圧入終端が有効化され、生産時間の短縮ができます。
アプリケーションには電源、データ、同軸ケーブルが必要になる場合が多いですが、スペースや環境の制限によって制約されます。Temp-Flex ハイブリッドリボンケーブルは、同軸ケーブル、シールド付き並列ペアなど、さまざまなサイズとタイプのワイヤーを1つのコンパクトな構造に組み合わせています。これには、終端を容易にするために複数のマイクロケーブルタイプを含められます。
設計者は、基板対基板の嵌合に逆コネクターのピン配列をする必要があり、これはほとんどのリボンケーブルではできません。Temp-Flex断続結合リボンケーブルは、一括終端機能を維持すると同時に、基板対基板接続用の逆コネクターのピン配列の柔軟性を提供します。
データシートおよびガイド
産業別アプリケーション
ロボット工学
通信機器
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。