| フェルールタイプ | ポート構成(MTフェルール) | ファイバー数(MTフェルール) | ファイバーモード |
|---|---|---|---|
| MTまたはVersaBeam MT | 1x2、1x4、1x6、1x8 | フェルールあたり8、12、24、または36本のファイバー | シングルモード、マルチモード |
特徴と長所
AIによる帯域幅需要の増大に伴い、データセンターは高速で拡張性が高く、汎用性の高いシステムアーキテクチャの開発が求められています。これらの速度要件を満たし、信号を基板から切り離すために、チップ直結接続を備えたコパッケージドオプティクス ソリューションがますます普及しています。
データセンターは、急速に変化する需要に対応できる、モジュール式で拡張性の高い光ファイバー接続ソリューションを必要としています。これらの接続は、製品ライフサイクル全体を通してシステムのダウンタイムを最小限に抑えるのに十分な信頼性と、スペース制約のあるアーキテクチャに統合できるコンパクトさを兼ね備えている必要があります。
VFI光バックプレーンシステムは、業界標準のフェルールと堅牢なフォームファクターを採用し、高速かつスケーラブルなデータ転送をサポートする、柔軟でモジュール式のコンパクトな光接続ソリューションを提供します。既存のMTフェルールベースシステムとのプラグアンドプレイ互換性により、システム統合が効率化され、再設計時間が最小限に抑えられ、市場投入までの時間が短縮されます。VFIシステムは、銅線インターコネクトからの容易な切り替えを可能にするように設計されており、コパッケージドオプティクス展開を実現し、アーキテクチャ全体を再設計することなくAI対応システムのアップグレードを簡素化します。
産業別用途
コパッケージドオプティクス
スイッチ
AIと機械学習
コパッケージドオプティクス
ハイパフォーマンスコンピューティング
ハイパースケールデータセンター
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Versatile Format Interconnect(VFI)光バックプレーンコネクターおよびアダプターとは?
Versatile Format Interconnect(VFI)光バックプレーンコネクターおよびアダプターは、業界標準のインターフェースと堅牢なブラインド嵌合型の機械設計を使用して統合を効率化し、信頼性を保証する、モジュール式プラグアンドプレイ高速光コネクターです。VFIシステムは、スケーラブルなシステム拡張をサポートし、統合の複雑さを軽減し、次世代のデータセンターおよびコンピューティングアーキテクチャ向けに強力なシグナルインテグリティを保証します。
VFI光バックプレーンシステムは、競合製品とどのように違うのですか?
VFIシステムはブラインド嵌合設計を採用しており、追加の嵌合力を必要とせずに迅速かつ容易に設置できます。これにより、システムのダウンタイムが短縮され、保守とアップグレード作業が簡素化されます。
VFI光バックプレーンコネクターとアダプターは、メーカーにとってどのような価値を生み出すのでしょうか?
VFIシステムは、拡張性と柔軟性をサポートする、より迅速、容易、かつコスト効率の高い切り替えを可能にします。フェルールを交換することで、同じコネクターを使用しながらファイバー数を変更できるため、特別な工具を必要とせずに容量をアップグレードできます。これにより、データセンターは進化するニーズに最小限のアーキテクチャ変更で対応できます。
VFI光バックプレーンシステムは、コパッケージドオプティクス(CPO)ソリューションの構成要素としてどのように機能するのでしょうか?
VFI光バックプレーンシステムは、CPOシステムにおいてAIサーバーとスイッチ間の効率的で拡張性の高い接続を実現するように設計されています。