| 帯域幅 | 電線ゲージ | バックシェル | リタイマー |
|---|---|---|---|
| 最大1.6Tbps | 34~26 AWG | OSFP-IHS/RHS、QSFP/DDQなど、すべてのMSAタイプに対応 | 複数のチップパートナーオプションを利用可能 |
特徴と利点
AIワークロードがデータセンター容量に対する需要をかつてなく押し上げる中、ケーブルソリューションには、より高いデータレート、優れたシグナルインテグリティ、卓越した信頼性が求められています。高速ケーブルでは、ラック内およびラック間の多様な構成をサポートするための長距離伝送性能が必要で、これによりスペース制約や設計の複雑さを最小限に抑えながら、より高い帯域幅とスループットを実現します。コンポーネントから敷設に至るコスト管理も同様に重要です。
AECは、統合型リタイマー技術を活用することで、幅広いデータセンターアプリケーションにおいて高速信号の長距離伝送を実現します。リタイマーは各ホップで信号品質とタイミング整合性を回復し、ホットスワップ対応フォームファクターによって、アップグレードやメンテナンス時のシステムダウンタイムを削減します。
MolexのAECは、112Gおよび224Gアプリケーションにおいて、パッシブ銅ケーブルの限界を超える信頼性の高い高速接続を提供し、コンポーネントおよび敷設コストを抑えながら、AI主導の容量拡張をサポートします。34~26 AWGのファインゲージワイヤーオプションにより、ケーブルルーティングを簡素化し、熱管理を改善するとともに、コンパクトなインターコネクトフォームファクターによって、スペース制約のある環境でポート密度を最大化できます。複数のリタイマー構成と最大1.60Tbpsの集約データレートにより、AECは最新AIインフラストラクチャの多様な性能要件に個別に対応できます。
データシートおよびガイド
AECリソース(PDF)
ポッドキャスト
産業別アプリケーション
クラウドのインフラ
エッジコンピューティングのインフラ
エンタープライズのインフラ
224G
AIと機械学習
ハイパフォーマンスコンピューティング
ハイパースケールデータセンター
ルーター
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
アクティブ電気ケーブル(AEC)とは?
AECは、電子リタイマー回路を使用して信号を再生成する銅線ケーブルで、パッシブDACやリニアアンプ搭載アクティブ銅線ケーブル(ACC)よりも長い到達距離を実現します。
AECとACCの違いは何ですか?
主な違いは、AECがリタイマーを使用して信号をクリーニング、再形成、増幅するのに対し、ACCはリニアアンプを使用するため、信号だけでなくノイズまで増幅してしまうことです。AECはACCと比較して優れたシグナルインテグリティを提供し、伝送距離を大幅に延長できますが、ACCは、シグナルインテグリティがそれほど重要でない短距離に適した低コストのオプションを提供します。
AECは熱管理にどのように役立ちますか?
AECリタイマーにより、より細い導体でより効率的なシグナル伝送を行うことができます。この結果、34~26 AWGのケーブル配線が可能になり、エアフローが向上し、熱関連の問題も軽減されます。