エネルギー貯蔵システムには、熱や電気的なストレスに関する安全上の懸念から、ユーティリティ規模での設置や住宅への設置における信頼性要件まで、さまざまな厳しい設計制約が課されます。電気設計エンジニアは、熱暴走、漏電、進化するグローバル規格への準拠などのリスクに対処する必要があります。それと同時に、設計チームは、多様な導入環境でコンパクトなシステムフットプリントを維持し、エネルギー損失を最小限化して、設置とメンテナンスを簡素化する必要に迫られています。
未来を見据えたBESS設計には、熱安定性を促進し、電圧降下を低減して、強固な機械的および電気的接続を維持する高性能コンポーネントを組み込む必要があります。これには、エネルギーの流れを向上させ、抵抗を最小限に抑えるための高温材料、スプリング終端テクノロジー、および積層バスバーの使用が含まれます。コンパクトなロック式インターコネクトは、安全性や電力密度を犠牲にせずにスペース効率化を達成しなければならない住宅システムや商業システムに不可欠です。さらに、設置を効率化し、長期的なシステムコストを削減するために、工具不要でメンテナンス不要のコンポーネントも活用されます。
Molexは、BESS用途向けの幅広いハードウェアソリューションでエンジニアがこれらの設計目標を達成できるようにしています。これには、安全性とコンプライアンスを向上させるための高温定格コネクター、強化された接点保護機能、世界各国の認証を受けたコンポーネントが含まれます。積層バスバー、スプリング終端テクノロジー、高出力ケーブルアセンブリーは、エネルギー伝送とシステム稼働時間の最大化に役立ちます。スペースに制約のある設置については、小型化された高電流インターコネクトとソルダーレス設計がMolexから提供されています。これらは、統合とメンテナンスを簡素化することで、エンジニアが効率的で信頼のおける将来を見据えたエネルギー貯蔵システムを提供できるようにします。