| 製品カテゴリー: | ピッチ: | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTreme Guardian | 電線対基板 | 11.00mm | 2~6 | 80.0A | 600V |
| EXTreme Guardian HD | 基板対基板 | 5.15mm、5.78mm | 2~70 | 80.0A | 125V |
製品のハイライト
特徴と利点
EXTreme Guardian (電線対基板用)
ハウジングは太いゲージのワイヤ (最大6AWG) を受け入れます。
大きな通電容量を提供します。
端子インターフェース、6つの独立した接触ポイント付き:
冗長で二次的な電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を確保
ポジティブロックハウジング:
リセプタクルとヘッダーの嵌合時に安全な保持を保証します。
カチッという音を発して、コネクターが完全に嵌合されたことを知らせます。
完全に絶縁されたリセプタクル端子とヘッダーブレード:
取り扱いおよび嵌合中の潜在的な損傷から保護します。
EXTreme Guardian HD (基板対基板)
最高の電流密度ソリューションの1つを提供します。
電流密度はインチあたり最大394.0A。
構成可能なハイブリッドパワー用/シグナル用コネクター:
薄型パッケージで高電流密度を実現し、設計の柔軟性を実現します。
最大125Vに対応する冗長接点設計:
実現可能な最小限の電圧降下と不可逆的な電力損失で、ACまたはDCの高電圧アプリケーションをサポートします。
高温定格125℃(パワー用回路):
お客様の温度設計に大きなマージンを提供します。
概要
お客様は、ネットワーキングおよびデータ通信機器の増大する電力要件を満たすために、より高い電流密度を求め続けています。
EXTreme Guardianパワー用コネクターシステムは、コンパクトなフォームファクターで高電流密度 (インチあたり最大185.0A) に達するニーズに対応し、さらに、EMI/RFIシールド、完全なオーバーモールドハーネス、および電線対基板用構成の非オーバーモールドセットの標準ハーネスコンポーネント (2~6回路で利用可能) により、設計の柔軟性を提供します。
EXTreme Guardian HDパワー用コネクターは、限られた設置面積で電力を増加できる、構成可能なハイブリッドパワー用/シグナル用ソリューションを提供します。これらの基板対基板用コネクターは、薄型パッケージでより多くの電流を供給し、必要なスペースの節約と設計の柔軟性を実現します。
産業別アプリケーション
EV充電ステーション
電気自動車充電
電源装置
ラックサーバー
サーバー
発電機
高電圧電動工具用バッテリー
LED照明
配電システム
スマートLEDスクリーン
太陽電池
携帯電話基地局
電源装置
ルーター
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。