すべての作業を安全に実行するには、適切な照明が必要です。モレックスの産業用照明のWoodhead製品ラインは、基本的な業務用から湿気の多い場所や危険な場所の定格まで、高品質で信頼性の高いタスク照明製品、広域照明製品、ストリングライトを提供しています。
危険な環境、湿気の多い環境、産業環境の起伏が多く、厳しいアプリケーションに適した幅広いポータブル照明ソリューション。
危険な環境、湿気の多い環境、産業環境で使用するためのポータブルハンドランプの最も広範な製品ライン。
12~277Vの特定のニーズに対応する汎用性を備え、幅広い産業設定に素早く設置できるように設計されています。
低電圧特殊照明と工作機械照明は、耐久性があり、取り扱いが簡単で、要求の厳しい環境で継続的に使用できます。
業界最高性能、革新的で規格に準拠したガードとアクセサリー。