NEMAタイプ4、4X、6、6P、IP65、IP66、またはIP67規格を必要とする、厳しく過酷な産業商用作業用に設計された、耐久性と信頼性に優れた配線デバイス。
耐衝撃性、耐熱性、耐候性、耐化学薬品性に優れています。Woodhead Watertite Extremeの耐油性の高度な加硫ゴムは、石油化学環境における化学物質の酷使や暴露に耐える独自のコンパウンドで、この素材の抗菌仕様は細菌の増殖を抑えます。
ゴムだけが提供する比類のない耐久性を要求するアプリケーション用の信頼できる性能に加えて、過酷な条件に設計されたヘビーデューティ業界向け配線機器。