コネクター
次世代の通信・コンピューティング機器では、蓄積された情報に素早くアクセスする必要があり、ストレージやメモリーのコネクターは、高速で信頼性が高く、損失のない伝送を実現するための重要なリンクとして機能します。この数十年間、Molexはストレージとメモリー関連の最先端ソリューションを提供し、最新の規格やプロトコルに対応してきました。昨今の高速データ共有のニーズに応えるため、データ帯域を拡大し、性能を最適化する多彩なイノベーションを行ってきました。
Molexの内蔵メモリーDIMM製品は、JEDECの業界標準を満たす製品をはじめ、幅広いDDR技術プラットフォームを提供します。各ファミリーごとに、多様な現場での用途に応じた数多くの選択肢を用意しています。
Molexは、Serial ATA(SATA)インターコネクト規格の開発と定義に対する責任を担う組織の一員として活動を続けています。当社の製品は、外付け、コンボ、マイクロ、Slimlineなどのコネクターをはじめ、ホストリセプタクル、電源用コネクター、信号用コネクター、ケーブルアセンブリーで構成されています。