メインコンテンツにスキップ
高電力ソリューション

コネクター

高電力ソリューション

最先端のデータセンターからスマートファクトリーまで、安全で信頼できる給電性能は、効率的な運用を可能にするために不可欠です。高電力ソリューションは現代の多くの配電ネットワークの基盤であり、Molexはその柔軟な信頼性が不可欠であることを認識しています。そのため、あらゆる主要産業における80年以上の実績を活かして、高性能のバスバー、コネクター、ケーブルアセンブリー製品を幅広く提供しています。

バスバーコネクター


セントラリティピンとソケット

Molexのセントラリティピンおよびソケット相互接続システムは、高電圧・高電流の基板対基板接続、バスバー対基板接続、バスバー対バスバー接続用の各種コネクターを提供。精度±1.00mmの半径方向の自己位置決め機能により公差スタック課題に対処しています。

PowerWizeコネクター

PowerWizeの高電圧・高電流対応電線対基板接続および電線対バスバー接続コネクターシリーズは、3つのサイズ規格(3.40㎜、6.00mm、8.00mm)で構成され、最大1,000V/190.0Aの各種アプリケーションに対応します。また、ヘッダーはプリント回路基板またはバスバーのどちらにも取り付けることができます。

PowerWize BMIコネクター

PowerWizeのBMIブラインド嵌合仕様パネル対基板およびパネル対バスバー用接続コネクターシリーズは、Molex独自のCOEURソケット技術採用により、嵌合インターフェースにおける接触抵抗を低減し、発熱を最小限に抑え、高い通電容量を実現します。3.40mm(75.0A)、6.00mm(110.0A)、8.00mm(175.0A)の3つのサイズをご用意しています。ブラインド嵌合設計により、手が届きにくく目で確認しづらい場所でも確実に嵌合できます。

PowerWize BMIコネクター

SW1インターコネクト

SW1電線対基板用および電線対バスバー用インターコネクトは、COEURソケット技術を採用しており、6.00mm(120.0A)、8.00mm(185.0A)、11.00mm(300.0A)の3つのサイズ仕様で高い通電容量を実現します。独自のポジティブロック機構により安全な嵌合が可能です。

PowerPlaneバスバーコネクター

PowerPlaneバスバーパワー用コネクターおよびケーブルアセンブリーは、高電流性能と多彩な構成および機能オプションを提供します。これらのパワー用コネクターおよびケーブルアセンブリーは高い信頼性と強化された性能を提供し、幅広い配電用途に適しています。さらに、PowerPlaneケーブルアセンブリーはOCP ORV3に準拠しており、より効率的で柔軟なデータセンター配電アーキテクチャを求めるニーズに対応します。

UltraWizeコネクターおよびケーブルアセンブリー

UltraWizeコネクターおよびケーブルアセンブリーは、ケーブルの曲げ半径を考慮する必要がなく、スタック高さを最小限に抑える側面出口式ケーブル設計を特徴としています。この170.0Aコネクターシステムは、Molex独自のCOEURソケット技術を採用することで、電圧降下と接触抵抗を低減し、電気性能を大幅に向上させています。

8.0mm UltraWize標準高ヘッダー

HyperQubeコネクター

HyperQube相互接続システムは、比類がなく信頼性が高い性能を提供しながら、スペースが制約されたアプリケーションの要求に対応するように設計されています。メーカーは、効率を向上させ、誤嵌合を防止するという課題に直面していますが、HyperQubeコネクターは製品の機能を向上させて、安全なインストールを合理化し確実にします。これらのコネクターは、接触安全性と指先の安全性の機能を提供して、設計技術者の電気的安全性に対する要件に対応しています。厳格な業界標準を満たすように設計されて、厳しい環境でも安全で信頼性が高い電力の伝送を実現します。
HyperQube高電圧・大電流コネクター

SideWize高電圧コネクター

SideWizeコネクターは、圧縮ラグコネクターに代わる代替技術として電線対パネル間の高電圧・高電流対応接続を提供します。これらのコネクターの最大定格は1,500Vで、従来の設計と比較して発熱量を抑制しながら高いワット数を供給します。SideWize高電圧コネクターは、操作時の感電リスクを防ぐタッチプルーフ設計とフィンガーセーフ設計の採用によりオペレーターの安全を向上させます。

SideWize High-Voltage Connectors.

COEURソケット技術

COEURソケットは、高電圧・高電流接続の多様なエンジニアリング要件を満たすように設計されており、低接触抵抗の提供により発熱と電圧降下を最小限に抑えます。さまざまなアプリケーション向けに設計の柔軟性とスペースを最適化する、多彩なCOEURソケットコネクター構成シリーズのラインアップをご覧ください。

バスバー


バスバー

最適な材料を使用しベストプラクティスを適用することで、最も複雑なバスバーを最大限の効率で製造する設備と技術を提供します。Molexは、お客様固有の電力および設計ニーズに対応する各種バスバーソリューションを提供しています。

接地ジャンパーソリューション

UL認証済みの市販接地ジャンパー製品は、高電力アプリケーションの安全な管理を可能にします。一方、カスタム製品はさまざまに異なるケーブル長や終端仕様に対応します。

高出力コネクター


EXTreme Power製品

今日のデータセンターを最大効率で稼働させるには、大量の電力に対応できるインターコネクトが必要です。MolexのEXTreme Power製品は、最適なパワー密度と優れたサーマルマネジメント機能を備えた高電流アプリケーションをサポートするように特別に設計されています。また、幅広い構成で利用できるため、お客様はシームレスに進化し続けることができます。

Mega-Fitコネクター

Mega-Fit単列・電線対基板用および2列電線対電線および電線対基板用コネクターは、完全に保護されたヘッダピンとリセプタクル端子を介して回路ごとに最大30.0Aを供給し、終端時に適切な嵌合を確実にするための独自のキーイングオプションを提供します。

MX150Lコネクター

MX150L産業用密封コネクターシステムは、堅牢な環境密封相互接続システムで、船舶や商用車などの過酷な環境下における低消費電力および高出力アプリケーションに最適です。最大40.0Aの電流容量とIP67要件を上回る密封性能を備えたMX150Lコネクターシリーズは、幅広い製品構成と優れた信頼性を提供します。

端子


ターミナルブロックとバリヤーストリップ

Molexの端子ブロックとバリヤーストリップは、過酷な環境条件に対応するために最適化された設計で柔軟かつ安全な接続性能を提供し、さまざまなワイヤーサイズ、電圧、定格電流への対応により多彩な用途をサポートします。さまざまな実装方式オプションにより、各種アプリケーション要件に適合する保持力と設置方法が提供されます。

Terminal Blocks

圧着端子

Molexソルダーレス端子は、電気や産業マーケットの相互接続ニーズを満たす、信頼性の高い高品質ソリューションを提供します。各種端子、クイック脱着、スプライス、およびワイヤー管理製品は、組付けやメンテナンス作業を簡素化すると同時に、安全な接続を保証し設計の柔軟性を高めます。

Solderless Terminals