| SFF 番号 | 速度: | 電流: | 差動 ペア数: | シングル 終了: |
|---|---|---|---|---|
| SFF-TA-1036 | PCIe 第5世代、第6世代に対応 | 最大4.0A | 10 | 12 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
さまざまなサーバーメーカーの複数のブートドライブ相互接続戦略がありました。これらのソリューション内では複数のケーブルが使用される可能性があるため、性能または供給の統一規格は作成されません。KickStartコネクターシステムは、単一の標準化されたケーブルアセンブリーソリューションで完全な機能を提供します。
ストレージ信号のデータレートが向上すると、課題が生まれます。KickStartシステムには、第5世代のPCIe速度をサポートする機能があり、まもなく第6世代の速度もサポートできるようになります。
サーバーとストレージの顧客は、大量の需要を満たすために自動化できるソリューションを求めています。製造可能性に対する設計は、モレックスの製品開発プロセスの重要な部分です。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。
よくある質問
KickStart PCBコネクターを終端する際に、独自のPCBアセンブリー(PCBA)処理が必要ですか?
いいえ。PCBコネクターまたは「プラグ」には、PCBを終端させる標準的なはんだプロセスが必要です。
KickStart製品は今すぐ入手できますか?
はい。モレックスは現在、KickStartケーブルアセンブリーとコネクターを出荷しています。
KickStartコネクターシステムはどのような信号速度をサポートできますか?
高速伝送用twinaxと最適のコネクター設計により、KickStartコネクターシステムは第5世代PCIe(32Gbps NRZ)速度をサポートでき、まもなく第6世代PCIe(64Gbps PAM-4)速度もサポートできるようになります。
どのようなケーブル出口構成が予定されていますか?
現在、薄型直角ケーブルを使用できますが、モレックスは今後数か月以内に垂直または「ストレート」出口ケーブルも提供する予定です。