| センサータイプ | 電流範囲 | 供給範囲 | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| コアレス差動ホール効果式電流センサー | +/-450.0~+/-1,600.0A | 4.5~5.5V | -40~+125°C(AEC-Q100 グレード1) |
特徴と利点
産業分野および自動車分野のお客様は、デバイスを小型設計に容易に組み込めるように、サイズと重量を低減したバスバー電流センサーを必要としています。Percept電流センサーは競合製品よりもコンパクトで、設計の柔軟性が向上し、さまざまなアプリケーションでより効率的なスペース使用が可能になります。
多くの高性能アプリケーションでは、高い精度が必須要件となります。メーカー校正済みPercept電流センサーは、+/-2%以内、一部の製品では0.5%以内と極めて高精度で、一貫性のある正確なデータが必要とされる高感度の電子機器に最適です。
メーカーは、取り付けが簡単で、組立エラーやダウンタイムを最小限に抑える電流センサーを求めています。Percept電流センサーの垂直挿入設計は、特定の厳しい組立要件を回避しながら、製造性を向上させ、組立を簡素化し、自動製造をサポートします。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
Percept電流センサーにはどのようなオプションがありますか?
Percept電流センサーは、目的のアプリケーションに応じて2つの異なる製品ラインナップがあります。
- 産業グレード: 電流センサーは、さまざまな産業、商業、および電力用途での使用に適した事前校正済み標準パッケージとして、バスバーに使用できます。
- 自動車グレード: 車載バスバーにドロップイン接続可能なコンポーネントとして使用できる電流センサーは、幅広い温度範囲にわたる過酷な自動車環境での使用が検証されています。
各種電流範囲や機能要件に対応するさまざまな標準ソリューションをご用意しています。特定のアプリケーション向けのカスタムソリューションも提供可能です。詳細については、モレックスにお問い合わせください。
Percept電流センサーにはどのような環境上のメリットがありますか?
本製品に使用される付加製造工程は、化学物質を使用せず、またプリント基板製造工程などの代替プロセスに比べて水消費量が99%低く抑えられています。