メインコンテンツにスキップ

農業車両テクノロジーソリューション

21世紀半ばには世界人口が100億人に達すると予想される中、自動化、人工知能、高度な機械が未来に向けた農場で重要な役割を担いつつあり、明日の農業従事者が世界を養えるよう支援しています。

概要


テクノロジーは農業の中核をなすものです。世界的な人口増加に伴い、農家は土地の生産性を向上させるためにハイテクソリューションを取り入れています。

今日の農家は、高精度のGPSナビゲーションから、作業のリアルタイムモニタリングを可能にする最新の組み込みビジョンシステムまで、豊富なシステムをすでに手にしています。このようなツールが使われているにもかかわらず、農業は厳しいビジネスであることに変わりはなく、現場で運用する機器はあらゆる過酷な天候に耐えなければなりません。さまざまな温度、湿気、そして日光に長時間にわたってさらされる農業機械は、厳しい環境を念頭に置いて設計する必要があります。

設計者は、モノのインターネット(IoT)とクラウドコンピューティングを農業機械に統合し、農場が今日と明日の人口を養うために必要なツールを構築しています。5G無線通信の導入は、農場経営に大きなインパクトをもたらしています。高価な物理的配線を必要とせずに、機器や装置が初めて長距離通信できるようになりました。農業機械がセンサー、コンピューティング、コネクティビティの各テクノロジーと統合することで、機器の運用範囲がこれまで以上に広がり、収穫量が最大化され、時には生産性が60%も向上することがあります。

従来型の農場向けソリューションを構築する場合でも、スマート農場向けソリューションを構築する場合でも、設計者はさまざまな温度や湿気、長時間の太陽光照射に耐える部品を必要とします。Molexは、農業業界向けのコンポーネントやシステムを数十年にわたって開発しており、それらが、この厳しい環境に耐え、一歩先を行くために必要なソリューションとなっています。

数字で

画像

100億トン

世界の食料生産

画像

3.5兆米ドル

世界の農業市場

画像

100億

2050年の世界人口

注目の情報


スマート農業のパワー

スマート農業は、食糧生産の方法に革命をもたらしています。テクノロジーが、未来の農場を支える力になりつつあります。その詳細をお読みください。

画像

農業機械へのスマートテクノロジー導入の課題

過酷な農業環境は、高度な農業テクノロジーにとっても厳しい場所といえます。設計者が、最新のソリューションを農業機械にどのように取り入れているかをご覧ください。

画像

スマートファームへの5Gコネクティビティの提供

最新の5Gテクノロジーは、スマート革命に不可欠です。Molexのテクノロジーがどのように地方での5Gの提供に利用されているかについては、こちらをご覧ください。

画像

注目の製品


RFソリューション

画像

HSAutoLink相互接続システム

画像

MX150L産業用密封コネクターシステム

画像

産業オートメーション製品

画像

Mini50コネクションシステム

画像

高速伝送用FAKRAミニ同軸ケーブルソリューション

画像

その他のリソース


業界

重機用接続ソリューション

Molexの接続ソリューションが、過酷な稼働環境で使用される全地形対応車両やその他の重機において、ダウンタイムの低減、スペースの最適化、組み立ての簡素化にどのように貢献しているかをご覧ください。

トレンド

信頼性の高い製品性能を実現する、堅牢な小型コネクター

Molexの小型コネクターが、農業機械などの要求の厳しいアプリケーション向けに、より小型で軽量、かつ機能の豊富な接続ソリューションをどのように実現しているかをご覧ください。

ブログ

スマート農業を深掘り

スマートファームは、新たなテクノロジーを斬新な方法で利用します。進化を牽引するソリューションの一部をご紹介します。

Man, Farmer or Pilot Using a Drone Remote Controller with a digital tablet at Sunset in a field.