メインコンテンツにスキップ
hpcのトレンド

小型化

信頼性の高い製品性能を実現する、堅牢な小型コネクター

多くの業界のメーカーが、自動車分野での専門知識を活用して、堅牢な小型コネクターを自社の製品に統合し始めています。ウェアラブルや医療機器、産業機械、航空宇宙分野に至るまで、モレックスの小型接続ソリューションは、性能や信頼性を犠牲にすることなく、エンジニアリングチームによる小型で軽量なデバイスの開発を支援します。

堅牢で信頼性の高いアプリケーションを実現する省スペースコネクター


堅牢なコネクターは、車両や産業機械などの高振動アプリケーションに不可欠であり、要求の厳しい環境下でも信頼できる安定した接続を保証します。いっぽう、小型化のトレンドは従来のコネクター技術に多大な負担を及ぼしています。デバイスのサイズが小さくなり、より多くの機能を組み込むにつれて、省スペース性が最優先されるようになります。

ここで大きな課題となるのが、大型の従来製品と同じ堅牢性と性能を保証できる小型コネクターソリューションの開発です。モレックスの堅牢な小型の接続ソリューションは、この課題に見事に対応し、多様な業界で信頼性の高い接続を実現しています。自動車分野以外でも、小型コネクターにより、医療機器設計、産業オートメーション、農業、家電などの分野のエンジニアは、性能や信頼性を犠牲にすることなくより小型で軽量な製品を生み出しながら、高度な機能と接続性を提供できます。

KU
技術の進歩にともない、電気コネクターを小型化する重要性はますます高まっています。車両、家庭用電化製品、農業機器のいずれにおいても、小型で信頼性の高いコネクターは、より小さなスペースにより多くの機能を統合するために不可欠な要素です。これにより、パフォーマンスが向上し、さまざまなアプリケーションにおけるイノベーションが促進され、私たちが日常的に使用するツールや機械がより効率的で役に立つ存在となります。
Kirk Ulery
ビジネスデベロップメントマネージャー
モレックス

小型サイズ、最高の耐久性


振動

動作中の安全な接続

オーブン、食器洗い機、乾燥機などの 家電製品 から先進的な大規模 農業機械 まで、シームレスなデバイスの稼働は高振動環境での堅牢な接続機能に依存します。オーブンや冷蔵庫などの日常的な家電製品であってもモーターやコンプレッサーからの振動にさらされるため、安定した接続機能のメリットは大きなものがあります。組立中にコネクターが不適切に嵌合されたり、コネクターが環境条件を念頭に置いて設計されていなかったりした場合、電気的接続が失われ、短絡や感電により誤作動や安全上の懸念につながるおそれがあります。モレックスの小型コネクターは、堅牢なハウジング、端子位置保証(TPA)、安定性を強化する高度なロック機構など、接続の完全性を維持する革新的なメカニズムにより、厳しい条件に耐えるように設計されています。

sdf

温度

過酷な環境でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮

医療機器の滅菌装置から工業用冷凍庫まで、電子部品が極端な温度に曝されるとその機能が損なわれるおそれがあります。モレックスの小型コネクターは、-40°C~+125°Cの範囲でシームレスに動作するため、極端な高温や低温にさらされるアプリケーションに最適です。高温の熱可塑性ハウジングは、機能性を維持し、さまざまな業界における製造プロセスを簡素化します。これらの材料は、最大255°Cの赤外線鉛フリーはんだ付け温度に耐えることができ、ウェーブはんだ付けを不要にすることで製造プロセスの合理化に貢献します。

sdf

イングレスプロテクション

外的要素に対する保護を提供する密閉構造

小さいことは必ずしも壊れやすいことではありませんが、小型化された接続においては、幅広いアプリケーションにわたりイングレスプロテクションが必要です。ホコリや水分への曝露は、特に苛酷な条件下では機能性の低下につながります。モレックスの小型コネクターは、IP67, IP68/IPX8、IP69kなどさまざまなIP保護等級でご提供しており、このような環境危険に対して堅牢な保護を提供します。こうした耐性の高いコネクターを組み込むことで、農業用機器は雨やほこりに耐え、医療機器は頻繁な消毒に耐え、ウェアラブル技術は激しいワークアウトに耐えて人のフィットネスをサポートします。モレックスのコネクターは、コンパクトな構造で堅牢な保護を提供することで、最も過酷な状況でも最適な性能を維持できます。

sdf

注目の製品


小型化設計のパワーを解き放つ


レポート

限界を突破する: 堅牢化と小型化の融合

小型化されたコンポーネントでも、レジリエンス面での妥協は許されません。イノベーションがコネクター設計の限界をどのように再定義し、最も困難な環境でも正常に稼働するコンパクトなソリューションの構築を支えているかをご覧ください。

adsf

ブログ

小型化で耐える: コネクターの難題

小型化のトレンドにより、ウェアラブルから車両まで、あらゆるデバイスやアプリケーションでより小型のコネクターに対するニーズが高まっています。しかし、サイズが縮小すると、限られたスペースでシールド性、放熱性、シグナルインテグリティを保証しなければならないという課題が生じます。

インサイト

小型化技術の優位性

アプリケーションやデバイスがますます多くの機能を小さなスペースに詰め込んでいくにつれて、小型化コネクターのニーズが高まっています。モレックスは、縮小し続けるサイズと、増大する機能性やユーザーの期待度アップとのバランスを取る革新的なソリューションを提供します。