| コネクタータイプ | ファイバー数 | ケーブル長 | ケーブル定格 |
|---|---|---|---|
| MPO、MMC、LCデュプレックス | 8、16、または24 | 1.0〜5.0m(ご要望に応じてさらに長いケーブルも対応可能) | プレナム、LSZH、OFNR、またはデュアルLSZH/OFNR |
特徴と利点
AI駆動型のデータセンター容量、機械学習、リモートアクセスアプリケーションに対する需要の高まりに対応するには、データセンターは機能をアップグレードして市場ニーズを満たす必要があります。これらのアップグレードには、限られたスペースにより多くのデータ伝送容量を収容できる効率的で高性能な光ケーブルソリューションを含める必要があります。また、ケーブルは高い信頼性を備え、既存のインフラストラクチャとの統合を簡素化する必要があります。
Molexの遅延結合ファイバーパッチケーブルは、データセンターの最終段階でのラック間およびToR(トップオブラック)接続用に設計された多様な既製の高密度光ケーブルを提供します。これらのケーブルは、コンパクトで信頼性が高く、高性能なインターコネクトソリューションを提供することでタイムラインを短縮し、柔軟性を強化します。これらのケーブルは、ラックユニットあたりのファイバー密度を最大3倍にすることで、容量のアップグレードをサポートします。さらに、8本または16本のファイバーを1つのコネクターに統合することで、設置とメンテナンスを効率化します。色分けされた業界標準のMMC、MPO、LCインターフェースは、既存のインフラストラクチャへの統合を簡素化し、システムのダウンタイムを削減します。
産業別アプリケーション
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
ファイバーパッチケーブルとは何ですか?
遅延結合ケーブルまたは光ファイバー用ケーブルアセンブリーとしても知られるファイバーパッチケーブルは、両端がコネクタで終端された短い長さの光ファイバー用ケーブルです。スイッチ、ルーター、サーバーなどの光ファイバー機器を接続して、信号ルーティングやデータ伝送に使用されます。
遅延結合ファイバーパッチケーブルで利用可能なMMCコネクターとMPOコネクターの違いは何ですか?
MMCコネクターは、非常に小さなフォームファクター(VSFF)設計を使用して、より多くのファイバーを小さなコネクターに集約し、MPOコネクターと比較してケーブルポート密度を最大3倍まで高めます。これにより、ラックユニットあたりのファイバー数が増え、容量のアップグレードがサポートされてシステムの適応性が向上します。
遅延結合ファイバーパッチケーブルはどのような構成で利用できますか?
これらのケーブルは、8本または16本のシングルモードファイバーおよびタイプBまたはブレイクアウト設定の既製のソリューションとして使用できます。標準製品には、MPO-to-MPO、MPO-to-LCデュプレックス、MMC-to-MPOケーブルのオプションがあります。カスタムの光ファイバートランクケーブルソリューションを利用できます。