メインコンテンツにスキップ
MolexのPico-Claspコネクターおよびケーブルアセンブリー。

Pico-Claspコネクター

スペースに制約のあるアプリケーションで高い信頼性を発揮するコンパクトなPico-Claspコネクターは、最新の電子設計向けの汎用性に優れた高性能インターコネクトソリューションです。この1.00mmピッチの電線対基板用コネクターシステムは、複数の嵌合スタイルや方向を選択可能なほか、自動組み立てに対応しており、環境コンプライアンスをサポートします。Pico-Claspコネクターは、安全な保持を提供するポジティブロックシステムを備えており、耐久性を高める金メッキオプションも利用可能です。

電流 電圧 回路 動作温度
最大2.0A 100V 2~50 -40~+105℃

PCBヘッダー

Molex Pico-Clasp PCBヘッダー

コネクターハウジング

MolexのPico-Clasp低ハロゲン圧着ハウジング。

圧着端子

MolexのPico-Claspフィメール圧着端子。

ケーブルアセンブリー

MolexのPico-Clasp既製(OTS)ケーブルアセンブリー。

圧着済みリード

Molex Pico-Clasp圧着済みリード

機能と利点


エンジニアは、ますます厳格化する安全性・信頼性要件や規制要件への対応に加えて、電気的危険、機械的故障、現場からの返品などのリスクへの対処も求められています。オートモーティブ、ロボティクス、およびその他の高振動アプリケーションでは、信頼性の低下が生じないようなしっかりした耐久性が不可欠です。設計者は、製造と組み立てを簡素化しながら、さまざまな回路、スペースの制約、アプリケーション要件に対応できる、柔軟性に優れたインターコネクトソリューションを必要としています。

電気リスクを最小限に抑えながら規制要件を満たすコネクターシステムは、安全性を高め、製造プロセスを強化します。耐衝撃・耐振動・耐熱コネクターは、過酷な運用環境でも安全で信頼性の高い接続性能を提供することで優れた耐久性を保証します。コンパクトなシステムの提供や製造工程の簡素化には、柔軟でスペース効率の高い設計が必要です。これにより、組み立て時間を短縮し、コストのかかる手直しの発生を抑制できます。

UL/CSA認定のPico-Claspコネクターは、電気的および機械的故障のリスクを低減しながら、設計上の安全要件を満たすのに役立ちます。これらのコネクターはUSCARクラスV1および耐熱T2認定済み設計で、過酷な振動の影響を受けやすいアプリケーションにおける実証済みの信頼性を保証します。表面実装(SMT)とピックアンドプレース対応の1列(2~15回路)および2列(20~50回路)構成により、設計の柔軟性を高め、高密度PCBレイアウトと高効率な自動組み立てをサポートします。

スペース制約のあるアプリケーションに対応する設計柔軟性

Pico-Claspコネクターは、エンジニアがそれぞれのアプリケーション固有のニーズに合わせて設計を最適化できる柔軟なコネクタープラットフォームを提供することで、さまざまなスペースの制約、PCBレイアウト、回路、性能要件への対応を可能にします。これらのコネクターは、ライトアングルもしくは垂直方向、複数のメッキ処理オプション、さらに2回路から50回路の回路サイズで利用可能で、幅広い設計要件に対応します。

Molex Pico-Claspコネクターおよびヘッダー

コンパクトなパッケージにおける信頼性の高い嵌合と堅牢な保持性能

フリクションロックシステムと操作しやすいラッチ設計を特徴とするPico-Claspコネクターは、コンパクトなフォームファクターと堅牢なロック機構を組み合わせることで、信頼性に優れた長寿命の接続性能を実現します。これらのコネクターは、要求の厳しい動作環境における偶発的な嵌合外れ、接続不良、およびその他の信頼性課題の発生を防止することで、小規模回路構成における確実な嵌合と耐久性に優れた保持性能を提供します。

MolexのPico-Clasp 2列コネクターおよびケーブルアセンブリー。

PFASフリーで環境基準に適合したコネクター

低ハロゲン素材で作製されるPico-Claspコネクターは、現在および将来想定される要件を満たす環境配慮素材の採用により、コンプライアンスを簡素化します。これらのコネクターは、安全性のコンプライアンスに関する取り組みをサポートするペルフルオロアルキル・ポリフルオロアルキル非含有(PFASフリー)ソリューションとして利用可能で、製品性能とグローバルコンプライアンスを保証しながら、進化し続ける環境規制に対応します。

MolexのPico-Claspヘッダー、リセプタクル、および端子。

電線対基板用圧着システムをポジティブロック可能な最小ピッチ
省スペース性により、他のコンポーネント向け設置スペースを確保

幅広いヘッダーのバリエーション
顧客に多くの選択肢と設計の柔軟性を提供

内部フリクションロック
省スペース性

ポジティブインナーロック
低い嵌合力・嵌合解除力でも確実な嵌合を維持
ワイヤーの絡まりやラッチの破損を防止

アウターポジティブロック
確実な嵌合維持
嵌合および嵌合解除がしやすい

SMT実装
優れた組み立て効率とコスト効率を提供
自動組み立てにより手作業を軽減

資料


注目の動画


Pico-Claspコネクター

1.00mmピッチ設計、汎用性に優れた構成、確実なポジティブロックを備えたPico-Claspコネクターは、コンパクトなパッケージで多様なアプリケーション要件に対応します。高耐久性の電気性能と柔軟な設計オプションにより、製品開発プロセスを簡素化しながら接続不良の低減に貢献します。これらのコネクターが、信頼性や組み立てやすさを損なうことなく、どのように省スペースソリューションを提供するのか、詳細をご覧ください。

産業別アプリケーション


この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Pico-Claspコネクターとは?

Pico-Claspコネクターは、スペースに制約のあるアプリケーションにおいて優れた信頼性を提供するように設計された、コンパクトな1.00mmピッチの電線対基板用インターコネクトソリューションです。これらのコネクターは、複数の嵌合スタイル、方向、メッキ処理オプションの提供によって多様な設計要件に対応します。

Pico-Claspコネクターは、どのようにして確実で信頼性の高い嵌合性能を保証しますか?

これらのコネクターは、最小回路サイズのバージョンでもアウターポジティブロックシステムを備えており、操作しやすいラッチも搭載しています。これにより、振動や衝撃を受けやすい環境においても、確実な嵌合、強力な保持力、安定した電気性能を保証します。

Pico-Claspコネクターに適したアプリケーションにはどのようなものがありますか?

Pico-Claspコネクターは、幅広いアプリケーションをサポートします。1列バージョン(2~15回路)はオートモーティブ、ウェアラブル、家電製品向けに広く採用されており、2列バージョン(20~50回路)はデータサーバーやAIシステムの高密度接続に対応します。

Pico-Claspコネクターで対応可能なワイヤーサイズと終端オプションを教えてください。

Pico-Claspコネクターは、32~28AWGのワイヤーサイズに対応し、信号回路および低電力回路向けに最適化されています。2点接点構造により、確実で信頼性の高い電気的性能を維持します。