| データレート |
|---|
| 200~400GbpsイーサネットおよびInfiniBand EDR 400G OpenZR+ QSFP-DDプラガブル光モジュール (MSA) |
特徴と利点
通信事業やデータセンターのお客様は、帯域幅に関する要件の高まりに対応するため高密度の相互接続システムを必要としています。QSFP-DD相互接続システムは、8レーンのポートで現在の2x1 QSFPフォームファクターと同等のフェイスプレート密度を可能にします。つまり、32のポートを備えた合計256の差動ペアが、同じフォームファクター内でダブルレーンの密度を実現します。
現場では新しいケーブル導入に先立ってボックスをアップグレードすることができ、ケーブルの設置を待っている期間にインフラがアイドリング状態になることはありません。QSFP-DD相互接続システムは、従来のケーブルだけでなくアップグレードされたプラグにも対応します。MSAの定義:
- QSFP-DDモジュールのフォームファクター
- 2-by-1ケージおよびコネクターのフォームファクター
- 1-by-1ケージおよびSMTコネクター フォームファクター
- ピン配列および管理用インターフェース
- 112G PAM-4または800Gアグリゲート製品は、PCB実装面積が異なりますが、すべてのMSA準拠のQSFPおよびQSFP-DDモジュールに対し引き続き後方互換で対応します。
データシートおよびガイド
産業別アプリケーション
サーバー
ストレージ
携帯電話インフラ
セントラルオフィス設備
マルチプラットフォーム サービスシステム(DSL、ケーブルデータ)
ルーター
サーバー
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。