メインコンテンツにスキップ
GFCI三極コード

配電

Woodheadのポータブル電源製品は、屋内でも屋外でも、足元でも頭上でも、事実上すべての環境で一時的に配電できる安全かつ信頼できる電源です。産業グレードのポータブルコンセントボックスは、NECおよびOSHAに準拠しています。耐久性があり耐衝撃性に優れ、軽量で持ち運びが簡単な産業用グレードボックスは、強度と機能性の理想的な組み合わせです。各非導電性エンクロージャは、油、衝撃、化学薬品に耐性のある頑強なNEoTEX®ゴムで形成されています。

漏電遮断器(GFCI)製品

ポータブル電源または電源コードが使用されるすべての環境またはアプリケーションにおける保護、信頼性、安全性のために設計されています

Molex GFCI - Tri - Cord.

アウトレットボックス

常設およびポータブルGFCIソリューションにより、作業員と機器が危険にさらされるあらゆる場所に地絡保護を設置可能

Molex GFCIアウトレットボックス。

Super-Safewayポータブル電力システム

耐久性が向上し、すべてのコンポーネントをMolexから購入できるため、ダウンタイムと管理上の手間が減り、単一のサプライヤーと協力するだけで済み、製品の再注文の頻度が大幅に減少します

Molex Super-Safewayポータブル電力システム。

Super-Safewayの機能と利点


配電ボックス

前例のない耐久性

  • 加硫ゴムエンクロージャと自動閉鎖、防水蓋
  • 安全性強化のための耐ショック性、耐衝撃性、耐食性
  • 同等の塗装スチールボックスより長持ちするように作成

利便性のための設計

  • 同等の配電ボックスより軽量
  • 狭いスペースでの操作と保管に便利なコンパクトな設計
  • 簡単に持ち運びできるハンドル

安全性の強化

  • cULusリステッド
  • TYPE 3Rの耐候性により、屋外環境で安全かつ信頼できる使用が可能
  • 耐候性のオープンニュートラルGFCIモジュールは、危険な動作状態を防止します
  • 頑強なアルミニウム製の脚により、電気コンポーネントを地面から6インチの高さに保ち、NEC規制に準拠

性能準備

  • 最適性能を提供するための高性能S00Wコードが標準
  • 侵入保護を強化するバネ式フリップ蓋をご用意
  • MAX-LOCナイロン製の張力緩和コード接続をご用意

安全性を中心とした機能

  • 作業員を保護するオプションとしてGFCI保護をご用意
  • 内部真鍮アース端子とニュートラルバスバーが安全な導通を提供
  • ダブルCクランプの張力緩和が、重要な接合点でコードを所定の位置に保持

UV安定化材料

  • 長期に適切

5チャネル設計

  • 最大3.175cm(1.25インチ)径のケーブルに対応
  • ほぼすべての露出ケーブルに適合

安全性

  • 排他的な接地面設計が卓越した牽引力を提供し、スリップと落下インシデントを削減
  • 業界標準のANSI/NEMA Z535.3-2011安全記号を使用して、特定の危険を特定し、警告

簡単なモジュール方式

  • 1台のフィーダーに複数のボックスを配置するフィードスルー機能
  • ユニークな脚のデザインにより、複数のボックスを確実に積み重ねて保管および輸送可能

電力バランス用カラーコード

  • 色分けされたストレートブレードリセプタクルが、相間での電力負荷のバランスを均等化
  • ストレートブレードモデルとロッキングブレードモデルの両方に色分けされた回路ブレーカーの識別により、停電のリスクが軽減

配線デバイスとコードセット

前例のない耐久性

  • ゴム製のポータブルコンセントボックスは、摩耗、化学物質への曝露、極端な温度に対して業界最高性能を実現

ユーザーフレンドリー

  • 二重リセプタクルは3相を簡単に識別できるように色分けされており、停電リスクが減少
  • Super-Safewayプラグは、すぐに使用できる配電コードセットとして提供

Safewayケーブルプロテクター

ヘビーデューティなポリウレタン構造

  • 安全に横断できる非導電性表面
  • ケーブルとホースラインを保護
  • 耐荷重:70°F(約21°C)でタイヤあたり16,300ポンド(約7394キログラム)、アクスルあたり32,600ポンド(約14787キログラム)

他の保護とのクロス嵌合

  • 設計の柔軟性を向上
  • 必要な在庫を削減

ヒンジ付き蓋

  • ケーブル挿入と取り外しのアクセスを簡素化
  • 非金属、強化ファイバーガラス製ヒンジピン

移植性

  • スリップノッチコネクター設計により摩擦が軽減され、嵌合と嵌合解除が容易に
  • 例外的な耐久性と接続性を提供
  • 一体型で運びやすいハンドルが下の黒いエッジにあり、バランスよく持ち運び可能

Super-Safewayビデオ