ハイパワーケーブルアセンブリーには、6AWGから12AWGの範囲のディスクリートケーブルとオーバーモールドケーブルがあり、300Vから600Vの中電圧から高電圧に対応しています。
生産用のカスタムアセンブリー:
• プロトタイプ完成後の設計変更にも対応
• モレックスの設計と製造に関する幅広い専門性によって最も要求の高い用途における独自の課題にも対応
UL認証済みディスクリートワイヤー:
• 電子機器アプリケーションですぐに使用可能
•デザイン、プロトタイピング、生産の容易さを提供
ピン間マッピング: リセプタクルからPCBヘッダーへ:
• 使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供
ISO/TS16949認証済み施設で組み立て:
• 高品質を保証
• 現行のオートモーティブ業界基準に対応
注目の製品:
• EXTreme Guardian System: ブレードあたり80.0A、EMI/RFIシールディング
• Mega-Fitディスクリートワイヤーとオーバーモールドケーブルアセンブリー: 23.0A、プレミアムハウジング機能
• EXTreme Ten60Power: 60.0Aパワーブレード