| ピッチ | 回路 | 電流(最大) |
|---|---|---|
| 2.54~7.62mm | 26 | 47.0A/12回路 |
ハイブリッド
高速伝送用(シグナル)
| ピッチ | 回路 | 電流(最大) |
|---|---|---|
| 0.75~2.50mm | 38~294 | 50.0A |
| ピッチ | 回路 | 電流(最大) |
|---|---|---|
| 0.60mm | 56~280 | 1.1A |
| ピッチ | 回路 | 電流(最大) |
|---|---|---|
| 0.80mm | 22~82 | 1.0A |
| ピッチ | 回路 | 電流(最大) |
|---|---|---|
| 2.00mm | 2~8 | 3.0A |
電源
| ピッチ | 回路 | 電流(最大) |
|---|---|---|
| 1.27~12.00mm | 2~54 | 30.0A |
| ピッチ | 回路 | 電流(最大) |
|---|---|---|
| 2.50~12.90mm | 4~32 | 40.0A |