| 電流 | 動作温度 | 耐久性 | 接触抵抗 |
|---|---|---|---|
| 接点あたり0.5A | -25~+65℃ | 1,000サイクル | < 12ミリオーム |
特徴と利点
デバイスの信号数や電極数の増加、機能の高度化が進む中、エンジニアは堅牢かつ柔軟に対応できるコネクターソリューションを組み込めるコンパクトな設計を求めています。信号需要の増加に対応できる従来のコネクターの多くは大型で高コストであり、人間工学に配慮しないカテーテル設計や製造コストの増加、開発期間の長期化を招きます。医療市場ではコスト重視の傾向があるため、エンジニアは高い品質を維持しながら、使い捨て部品においてもコスト効率の高いソリューションを提供する必要があります。
エンジニアは、サイズ、重量、コストを増加させることなく高密度接点を統合できる、コンパクトでモジュール式の設計を求めています。さらに、医療機器ごとに異なる要件に対応するため、カスタマイズ可能な設計が不可欠です。設計者は、取り扱いや操作中の損傷に強い耐久性のあるコネクターも求めています。これにより、故障率の低減と製品ライフサイクルの延長が可能になります。
EdgeStack医療用コネクターは、小型フットプリントで多数の接点を実現し、高密度カードエッジコネクター技術により高度なカテーテル機能を可能にします。これらのコネクターは、迅速なプラットフォーム設計と工具コスト削減を可能にする、モジュール式のセミカスタムコネクタープラットフォームを提供します。人間工学に基づいたコンパクトなデバイス設計を可能にする耐久性の高いEdgeStack医療用コネクターは、開発期間の短縮、初期コストの削減、市場投入の迅速化に貢献します。
産業別用途
心血管カテーテル部品の技術設計
診断・イメージング用装置
電気生理検査
内視鏡機器
一般医療機器
この製品の用途はこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
EdgeStack医療用コネクターとはどのようなものですか?
EdgeStack医療用コネクターは、コンパクトなモジュール式カードエッジコネクターで、耐久性とコスト効率に優れた使い捨てオプション、接点保護インターフェース、カスタマイズ可能な高密度構成を提供します。これらのコネクターは、開発の加速、コスト削減、高度な医療機器の機能向上を実現する、信頼性が高く要件に準拠した設計に貢献します。
EdgeStack医療用コネクターはカスタマイズ可能ですか?
はい。EdgeStack医療用コネクターは、特定の設計に合わせてカスタマイズ可能です。例えば、接点の選択的な実装やモジュール数の調整に対応しています。
このコネクターはどの程度の電圧に対応しますか?
基板の同一面で隣接する接点はDC150Vの定格で、異なる面に配置された接点は最大DC1,500Vに対応します。異なるベイに配置された接点、またはモジュール間の接点は、最大DC3,500Vに対応します。最適なアプリケーション構成のために、電気仕様の評価を行うことを推奨します。
この製品は何回の嵌合サイクルに対応していますか?
EdgeStack医療用コネクターは、2種類の嵌合側オプションを提供します。1つ目は、使い捨てまたは嵌合回数が非常に少ない用途向けに設計されたFR4基板(または同等品)です。FR4側は約10~20回の嵌合サイクル、EdgeStackモジュール側は1,000回の嵌合サイクルで定格されています。2つ目は、カードエッジコネクターとの高嵌合寿命インターフェース向けに設計された打ち抜きパドルカードです。打ち抜きパドルカード側およびEdgeStackモジュール側はいずれも、5,000回以上の嵌合サイクルに対応します。
この製品シリーズで対応可能な最小ピン数はいくつですか?
最適な取り扱いのため、接点数は最低16点以上を推奨します。