電化の拡大により、市場投入までの時間の短縮と、配線におけるより堅牢な終端が求められるようになっていますが、はんだ付け接続には多額の生産コストとメンテナンスコストがかかる可能性があります。Molexのソルダーレス端子は、スペースの節約、過酷な環境における堅牢な耐久性、組み立て作業の迅速化、メンテナンスの簡素化を実現します。これらの頑丈な圧着コネクターは、信頼性の高い接続を確保し、自動組み立てをサポートして、手直し作業と故障率を低減します。
耐振性を備えたMolexの高出力バッテリーケーブルラグは、オートモーティブ、海洋、ソーラー、電気通信、および産業の各システムで耐熱性、低電圧降下、振動耐久性を提供し、メンテナンスを簡素化します。メッキ処理済みまたはメッキ処理なしの丸形タンケーブルラグは、取り付けが簡単で、業界標準の圧着工具を使用します。
Molexの高温ワイヤー端子は、最大+650℃の温度で信頼性に優れた電気接続を実現し、長期的な安定性を可能にする特殊素材とメッキが使用されています。これらの頑丈なコネクターは簡単に設置できるように設計されており、UL、CSA、ISO、SAE の業界規格を満たしています。
ISO/IEC/UL/オートモーティブ規格に準拠する堅牢なメトリックリング端子と先開形端子は、メートル法(Mシリーズ)スタッドとボルトに合わせたサイズになっているため、組み立て作業が簡単になります。リング端子は頑丈で振動に強い接続を提供し、保守可能な先開形端子はすばやく簡単な取り付けと取り外しをサポートします。
UL/CSA/IEC/ISOに準拠する堅牢で省スペースの丸形端子は、さまざまなスタッドサイズと電線ゲージで提供されているため、端子の選択を容易にし、迅速で一貫した組み立てを確実にします。保護メッキ、圧着しやすいバレル、色分け、検査ウィンドウは組み立てを迅速化し、信頼性の高い接続の確保に役立ちます。
Molexの頑丈で汎用性に優れた先開形コネクターは、過酷で振動が発生しやすい環境と幅広い温度範囲を対象とするコンプライアンス対応の接続を提供します。さまざまな電線ゲージに適合する複数のメッキオプションとサイズオプションは、誤嵌合のリスク低減に役立ち、初回合格率と信頼性を向上させます。
スペースに制約のあるアプリケーションに最適なライトアングルフラグ端子は、オスタブへのクイックディスコネクト接続をサポートしながら、電線を横方向に配線することでスペースを節約します。この設計は、頑丈で簡単に設置できるフォームファクター内でクリアランス、ハーネス配線、保守アクセス性を改善しながら、曲げ応力を低減するために役立ちます。
Loxonロック式クイックディスコネクト端子の一体型ロック機能は、振動、取り扱い、または引張力による偶発的な接続外れの防止に役立ちます。Loxon端子は、すばやい設置のために最適化された頑丈な設計によって信頼性に優れた保持力の高い接続を実現しており、絶縁ハウジング付きの端子もご利用いただけます。
高速で保守可能な電線対基板接続を可能にするPCBタブ端子は、基板に直接取り付けられるオスブレード終端です。これらの端子は、クイックディスコネクトリセプタクルまたはワイヤーハーネスのための堅牢な接続ポイントを提供するため、組み立て時間が短縮され、現場での修理作業が簡素化されます。
タブ付スリップオン式クイックディスコネクト端子は、共通の場所で複数の回路を接続する、省スペースかつ保守可能な配線に最適です。これらのコネクターは、メスリセプタクルとオスタブを組み合わせることでデイジーチェーン接続を可能にし、より柔軟でスペース効率の高い配線をサポートしながら、高速で信頼性に優れた組み立てを保証します。
信頼性に優れた接触力と一貫した電気的完全性を維持しながら迅速に嵌合/嵌合解除を行う場合に最適なMolexのクイックディスコネクトコネクターは、工具不要のシンプルな接続を実現します。これらの堅牢で保守が容易なコネクターは、保護スリーブ付き、および耐振性を備えた二重圧着仕様でご利用いただけます。
Quixon低挿入力ディスコネクトの最適化された接触形状は、従来のクイックディスコネクトよりもスムーズな嵌合とより信頼性の高い電気接触を可能にします。この設計は、設置時間を短縮し、組み立てエラーを最小限に抑え、幅広いワイヤーサイズをサポートし、振動関連のフレッティングに対する耐性を提供します。
高速かつシンプルではんだ不要のスナッププラグ端子とリセプタクルは、カチッと嵌合する堅牢な電線対電線終端を可能にします。この終端は、振動に耐え、ハーネスとインライン配線アプリケーションでの偶発的な接続外れのリスクを低減する、しっかりとロックされた接続を実現します。
突合スプライスコネクターは、配線経路を変更することなくハーネスの延長、修理、修正を可能にするはんだ不要の圧着接続で、2つの導体の末端同士を結合します。これらの堅牢なコネクターは迅速な組み立てを可能にし、複数のバレル構成を用いた絶縁型および非絶縁型のスタイルでご利用いただけます。
クローズドエンドコネクターは、絶縁された圧着スリーブ内での1つ、または複数の導体の終端処理に役立ちます。これらの終端は、短絡が発生する可能性を最小限に抑え、安全性を高め、露出した素線を覆い、腐食への暴露を低減し、マルチワイヤーアプリケーションでの不注意による接続外れを防止します。
2本以上の並列ワイヤーを高速かつ再現可能な終端接続で接合するために設計された並列スプライスコネクターは、ハーネス内でのコンパクトなタップ、分岐、またはマルチワイヤー接続ポイントを可能にします。適切なストリップ長と圧着工具を用いて使用する場合、これらの電線対電線終端は効率的な大量生産組み立てをサポートします。
Molexの熱収縮チューブはワイヤー、スプライス、端子を覆う加熱式カバーを提供し、幅広いアプリケーションで絶縁性、耐摩耗性、ストレインリリーフ機能を向上させます。この高品質チューブはさまざまな長さと色で提供されており、二重内壁および接着剤付き内壁などの特長を備えています。
ワイヤーピンコネクターは、はんだ不要のワイヤーを丸ピンコンタクトに圧着終端できるようにすることで、ソケットリセプタクル、コネクターハウジング、およびターミナルブロックへの接続をサポートします。これらの終端は、安定した嵌合、容易な挿入、シンプルな保守性、および高スループットの組み立てを実現します。