| コネクタータイプ | コネクターの挿入損失 | コネクターの反射損失 | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 12F/16Fプッシュプル、16Fミニ、144F/192F高密度 | <0.7dB(シングルモード)、<0.3dB(マルチモード) | >55dB(シングルモード)、>25dB(マルチモード) | -10~+60℃ |
特徴と利点
AI主導の容量増加の需要に対応するために、データセンターは、インフラストラクチャーの変更を最小限に抑えながら帯域幅機能をアップグレードする必要があります。データセンターは、長期的な効率性を実現するため、スケーラブルで経済的、導入が簡単で、最小限のメンテナンスで済む相互接続ソリューションを必要としています。
スケーラブルでモジュラー式の汎用性の高い光接続ソリューションは、高パフォーマンスのデータセンターに効率的で将来を見据える機能を提供します。設置が簡単で、点検要件を最小限に抑えるように設計された光コネクターを使用することで、データセンターは、高度なスキルを持つメンテナンススタッフの必要性が減るため、システムのダウンタイムを短縮し、信頼性を向上させ、コストを削減できます。また、高密度ソリューションを利用することで、スペース要件を最小限に抑え、コストを削減し、アップグレードの効率を向上させます。
大容量VersaBeam EBOファイバー相互接続ソリューションは、より多くのファイバーを小型のフォームファクターに組み込み、ラック密度を最大化し、スペース要件を削減します。これらのコネクターは、簡単に設置できるコネクターと点検回数が低減できる拡張ビームテクノロジーを活用することで、メンテナンス要件を低減します。スケーラブルなモジュラー式のVersaBeam EBO拡張ビームコネクターは、高密度接続を用いて信頼性を向上させ、総所有コストを削減することで、将来のアップグレードをサポートします。
注目の動画
産業別アプリケーション
データセンター
コンピューターカード、光電気モジュール、ルーター
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
VersaBeam EBO拡張ビームコネクターはダウンタイムをどのように最小化しますか。
VersaBeam EBO拡張ビームコネクターが標準の直接接触光コネクターよりもほこりや汚染に対する感度が低いということは、信頼性が高いことを意味します。また、点検やクリーニングの頻度も少なくなります。
VersaBeam EBO拡張ビームコネクターは、代替の光ファイバー用コネクターに比べてどのような利点がありますか。
VersaBeam EBO拡張ビームコネクターは、破片に感度が低い全内部反射(TIR)レンズによって、再現性が高く安定した挿入損失と反射損失を提供します。そのため、市販されている他のマルチファイバー コネクターと比較して、このプラグプレイタイプのコネクターはクリーニングや点検の手間が省けます。
MPOコネクターと比較した場合のVersaBeam EBO拡張ビームコネクターの相対的なコスト差はどのぐらいですか。
VersaBeam EBO拡張ビームコネクターの革新的な設計により、終端作業時間の短縮とコンポーネント数の低減を実現し、2つのコネクターシステム間の初期コストの差が最小限に抑えられます。さらに、運用コストの削減とターンアップ時間の節約により、総所有コストが大幅に改善されます。
拡張ビームファイバーコネクターとは何ですか。
VersaBeam EBO拡張ビームコネクターは、TIRコリメーションレンズを使用して光路を拡張します。これにより、横方向のオフセット効果を低減し、ILとRLの性能を高め、汚染を最小限に抑え、クリーニングと点検の必要性を減らし、導入と設置作業を加速し、システムのダウンタイムを最小限に抑えます。