| 外径(OD): | 絶縁: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| 厳しい壁公差: ワイヤー外径の5%まで | ピンホールのない絶縁 (FEP、PFA、ETFE) | 36~52 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
Temp-Flexマイクロ押出成形プライマリーワイヤーを使用すると、顧客はさまざまな医療アプリケーションに高密度パッケージ化できる、サージカルに埋め込み可能なリードを開発できます。ワイヤー絶縁は精密な押出成形プロセスによって適用され、他の技術と比較して優れた誘電インテグリティとなります。
このプロセスは同時にワイヤーをカプセル化し、一貫した均一なコーティングを提供します。さらに、このプロセスはピンホールのない絶縁を提供するため、結果的に導体露出のリスクが制限され、分散被膜またはエナメル被膜と比較してより信頼できる絶縁が得られます。
アプリケーション
Cardiac rhythm management
Catheters
Cochlear implants
Deep brain stimulation
Defibrillators
Endoscopic applications
Invasive probes
Neurological therapies
Pacemakers
Pain management
Spinal cord stimulation
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。