| ピッチ | 回路 | 電流 | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.00~7.50mm | 1~72 | 最大94.0A | AC600V/DC250V |
特徴と利点
エンジニアにとって、所定の電力要件や信号要件を満たし、かつ容易に入手できて構成可能なコネクターを見つけるのは簡単ではないことがあります。スペースや予算の制約は、高電流パワー用コネクター購入の選択肢をさらに狭めます(特に追加接点やツーリングの費用が発生する場合)。また、2つのボード間で電力と信号を転送するためには複数のコネクターが必要になるため、コストと複雑さがさらに増大します。
EXTreme Ten60パワー用コネクターは、PCB上のスペース使用を最小限に抑えながら電力ニーズを満たす標準モジュール式コンポーネントを提供します。これらのコネクターは、工具費用を負担することなく、幅広い電力要件や信号要件、方向、用途にわたって設計の柔軟性を提供します。EXTreme Ten60メザニンコネクターのオプションにより、設計者が単一コネクターを使用してパラレルボード間で電力とシグナルコネクティビティを供給できるため、設置面積とコストを大幅に縮小できます。このハイブリッド メザニンコネクターのオプションは、EXTreme Power製品ラインの設計柔軟性強化とさらなるモジュール性の向上にも貢献します。
資料
注目の動画
産業別アプリケーション
産業制御
1Uラックボックス
バックプレーン
電源装置
ルーターとスイッチ
サーバー
携帯電話基地局
電源装置
ルーター
スイッチ
検査機器
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
EXTreme Ten60パワー用コネクターとは?
EXTreme Ten60Powerパワー用コネクターは、効率的な配電と信頼性の高い高電流性能を必要とするアプリケーション向けに設計された高出力で高密度のインターコネクトソリューションです。バックプレーン、ミッドプレーン、および基板対基板アーキテクチャ向けに設計されたこれらのコネクターは、スケーラブルな電力供給、複数のピッチオプション、柔軟な回路構成を提供し、広範な高出力システム要件をサポートします。ブラインド嵌合機能やハイブリッド電力・信号メザニン構成などの機能を備えたEXTreme Ten60コネクターは、高出力アプリケーション向けにコンパクトなモジュラーソリューションを提供します。
アプリケーションの構成用に3Dモデル、図面、サンプルを受領するまで、通常どのくらい時間がかかりますか?
迅速な試作品設計要件に対応するため、Molexはタイミング要件を組み込んだコンフィギュレーターを提供しています。Molexの通常の納期は、コンポーネントの在庫状況にもよりますが、モデルは1営業日、図面は1営業日、試作品作成は約2週間です。
スプリットパワーブレードと標準ブレードはどのように使い分ければよいですか?
EXTreme Ten60コネクターシステムでは、標準ブレードは5.50mmピッチと7.50mmピッチで95.0Aをサポートします。スプリットパワーオプションを用いると、3.50mmピッチでは片側あたり30.0A、6.00mmピッチでは60.0Aが可能になります。スプリットパワーブレードにより、より狭いスペースでより多くの+/-電流を流すことができます。
これらのコネクターは、何回の嵌合サイクルに対応できますか?
EXTreme Ten60コネクターのサイクル定格は、コネクターの嵌合・切り離し200回です。一部のアプリケーションでは、これらのコネクターはサイクル定格を超えて使用しても良好な結果を得ています。
位置ずれ吸収性能を教えてください。
EXTreme Ten60コネクターのサイドガイドは、X方向とY方向の両方で1.80mmの位置ずれ吸収性を提供します。トップガイドは、X方向とY方向の両方で2.40mmの位置ずれ吸収性を提供します。
これらのコネクターはどんな認証を受けていますか?
EXTreme Ten60コネクターは、CSA規格 C22.2 No 182.3-M1987およびUL 1977(ULファイル番号E29179)認証済みです。
ブレード長と信号ピン長のオプションはどのようなものがありますか? FMLB接続や突入接続に使用できますか?
EXTreme Ten60コネクターは8.00mm、10.00mm、12.00mmのプラグブレード長でご提供可能です。コネクターの高密度信号端子は、3つのプラグ接続長オプション(6.54mm、7.54mm、8.54mm)でご用意できます。これらのシグナルピンは、FMLB構成で使用できます。列に適した構成については、Molexへお問い合わせください。はい、これらのコネクターはFMLBと突入接続で使用できます。
EXTreme Ten60メザニンコネクターのスタック高はいくつですか?
EXTreme Ten60メザニンコネクターのスタック高は21.00mmで、基板対基板アプリケーション向けに堅牢で信頼性の高いスペースソリューションを実現します。
EXTreme Ten60メザニンコネクターは電力と信号両方の伝送に対応しますか?
はい、EXTreme Ten60のメザニンオプションは、電力のみや信号のみの伝送に加えて、ハイブリッドコネクターソリューションとして、同じ相互接続システム内で電力と信号の両方を伝送できるように特別に設計されています。これにより、ボードレイアウトの合理化とコネクター数の削減が可能になります。
EXTreme Ten60メザニンコネクターの対象アプリケーションにはどのようなものがありますか?
EXTreme Ten60メザニンコネクターは並列の基板対基板接続用に設計されており、設計エンジニアが電力、信号、または電力と信号の両方を回路基板間で伝送する必要がある広範な産業やアプリケーションに適しています。汎用性の高いこれらのコネクターは、高密度、高性能、効率的な配電を必要とするシステムに最適です。
Molexは、他のガイド長やPCB実装方式オプションを提供していますか?
EXTreme Ten60コネクターでは、サイドガイドオプションとトップガイドオプションの両方で29.00mmガイドと32.00mmガイドを利用可能です。また、PCB保持を強化するネジ止め式オプションもリクエストに応じてご提供可能です。