メインコンテンツにスキップ
画像

ダイレクトアタッチケーブル(DAC)アセンブリー

設計の柔軟性を高めるために、さまざまな長さ、またはカスタマイズされたオプションで400Gbpsもの高いデータ速度を提供できる高速I/Oパッシブケーブルアセンブリーです。

 業界標準   コネクターからコネクターへ   速度 
QSFP
QSFP+/QSFP56
QSFP-DD
SFP+
SFP56
SFP-DD
zQSFP+/QSFP28
zSFP+/SFP28
SFP+からSFP+へ
QSFP+からQSFP+へ
QSFP+からSFP+へ
QSFP56からQSFP56へ
QSFP-DD
QSFP-DDからQSFP+へ
QSFP-DDからQSFP-DDへ
QSFP-DDからSFP+へ
SFP56からSFP56へ
zQSFP+からzQSFP+へ
zQSFP+からzSFP+へ
zSFP+からzSFP+へ
パッシブケーブルアセンブリー
10Gbps
100Gbps
100Gbps(2×50)
100Gbps(4×25)
200Gbps
200Gbps(2×100)
200Gbps(4×50)
25Gbps
40Gbps
40Gbps(4×10)
400Gbps
400Gbps(2×200)
400Gbps(4×100)
400Gbps(8×50)
56Gbps
800Gbps

25Gbps ZSFP+から25Gbps ZSFP+へ

画像

40Gbps QSFP+から40Gbps QSFP+へ

画像

40Gbps QSFP+から4 x 10Gbps SFP+へ

画像

100Gbps ZQSFP+から100Gbps ZQSFP+へ

画像

100Gbps ZQSFP+から2 x 50Gbps ZQSFP+へ

画像

100Gbps ZQSFP+から4 x 25Gbps ZSFP+へ

画像

200Gbps QSFP56から200Gbps QSFP56へ

画像

200Gbps QSFP56から2 x 100Gbps QSFP56へ

画像

200Gbps QSFP+から4 x 50Gbps SFP+へ

画像

400Gbps QSFP-DDから400-QSFP-DDへ

画像

400Gbps QSFP-DDから2 x 200Gbps QSFP+へ

画像

400Gbps QSFP-DDから4 x 100Gbps QSFP+へ

画像

400Gbps QSFP-DDから8 x 50Gbps SFP+へ

画像

800 GBPS QSFP-DDからQSFP-DDパッシブケーブルアセンブリーへ

画像

機能と利点


クアッドスモールフォームファクタープラガブル倍密度(QSFP-DD)相互接続ソリューションは、スペース、電力、およびポート密度を効率的に使用する高密度アプリケーションに対応するように特別に設計されています。QSFP-DD/QSFP+は、設計の柔軟性を高めるためにさまざまな長さまたはカスタマイズされたオプションで最大400Gbpsのデータ速度を提供できる高速I/Oパッシブケーブルアセンブリーを備えています。

このアセンブリーは、外部および内部のノイズを最小限に抑える革新的な製造およびシールドプロセスにより、優れた性能と信頼性を提供します。I/Oパッシブケーブルは、業界標準のコネクターおよびケージと互換性のあるIEEE802.3by、IEEE802.3bj、およびIEEE802.3cdに準拠しています。


業界標準のケージおよびコネクターと互換性があります。
DACケーブルはMSA、IEEE、およびSFFアーキテクチャ仕様に準拠しており、互換性とパフォーマンスが保証されています。

チャネルあたり最大25Gbps: 
100、200、または800Gbpsの最大総データ速度が可能

Temp-Flexケーブルは、電気的性能を向上させます。
不要なシグナル損失を排除

ビデオ