| データ転送速度 | インピーダンス | 電線サイズ(AWG) |
|---|---|---|
| PCIe 第5世代(32Gbps NRZ) | 85オーム | 30 AWG twinax 34 AWGサイドバンドワイヤー |
システム設計者は、システムの一方からもう一方への高速伝送用信号チャネルを設計する際、高周波になるほど厳しくなる問題に直面します。NearStack PCIeコネクターシステムおよびケーブル ジャンパー アセンブリーは、信号をA点からB点まで直接伝送し、シグナルインテグリティ性能に優れ、高価なPCBへのトレースを回避できます。
当社のお客様は、新世代CPUの性能をフルに発揮させ、エンドユーザーに提供することを目標としています。これには、サーバーやストレージ用ハードウェア内での接続性を高める必要があります。NearStack PCIeコネクターは、密度を考慮して設計されており、最小限の設置面積で最大限に柔軟な配線を実現します。さらには、低めに設定された高さにより、システムの熱性能への悪影響を最小限に抑えることができます。
特定のピン配列要件を満たし、シグナルインテグリティ性の目標を実現するため、次世代のPCIe第5世代システムの実装に対応する必要があります。開発当初より、NearStack PCIeコネクターシステムおよびケーブル ジャンパー アセンブリーは、PCIe規格の特定の項目に対応することを目標としており、ピン配列とシグナルインテグリティ性の要件を確実に満たすための設計を組み込んでいます。
特徴と利点
データシートとガイド
動画
NearStack PCIe コネクタおよびケーブル アセンブリ
データセンターにおける高速データレートの継続的な進化
産業別アプリケーション
アクセラレータ ハードウェア
ハイパフォーマンスコンピューティング
PCIe
サーバー
ストレージ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。