| 回路: | データ・レート: | データ転送規格: | スモール フォーム ファクター: |
|---|---|---|---|
| 38~154 | 64Gbps PAM-4 | 第6世代PCIe (第7世代PCIeにアップグレード可) | SFF-TA-1035規格 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
お客様はデータ転送速度のさらなる向上を求めています。NextStream 8xコネクターは、シグナル強度とデータ転送速度を向上させる13の高速伝送用チャネルオプションを提供します。
お客様は、より高速なデータ転送速度と長距離におけるより安定したシグナルインテグリティ性を求めています。NextStreamコネクターシステムは、リドライバーシグナル用の追加チャネルを備え、より優れたSI dBバジェットとより小さなケーブル バンドルを提供します。
データ豊富なAIおよび機械学習アプリケーションによって速度要件が高まるため、第6世代PCIeデータの伝送規格へのアップグレードが必要になります。NextStreamコネクターシステムは、第6世代PCIeに対応しています。また、PCIe第4世代や第5世代およびSAS-4規格との下位互換性に加えて、第7世代PCIeにアップグレード可能です。
新人オペレーターや不慣れな作業員の操作を簡素化することや、故障率を低減することがエンドユーザーにとって非常に重要です。NextStreamコネクターにはうっかりミス防止機能が備わっており、新しいまたは不慣れなオペレーターでもより簡素化され信頼性の高い操作ができるようになっています。また、斜行・逆行防止機能設計により故障率を低減するのにも役立ちます。
現在の第6世代PCIe規格および近い未来の第7世代PCIe規格を満たすために、高速化には非常に高いシグナルインテグリティ性が必要です。NextStreamコネクターシステムで使用されているフルシュラウドのケーブルプラグハウジングは、オペレーターの負担を低減しながら高品質なSIを確保します。
お客様は、より高いパフォーマンスに対する需要の高まりに応えるため、簡単なアップグレード機能を必要としています。NextStreamシステムの使いやすい設計、面取りガイド、およびロック音により、簡単でエラーのないシステムの組み立てがサポートされます。
お客様はアセンブリー作業中の嵌合やねじれの問題によるリスクを軽減することを求めています。NextStreamコネクターは、5方向レンチテストに合格し、コネクターハウジング設計の中にガイド/停止機構を組み込んでおり、より強固な設計を背景に損傷の可能性を低減することに成功しています。
産業別アプリケーション
コネクテッドホームシステム
モノのインターネット(IoT)デバイス
シャーシアプリケーション
インターポーザー カード
単なるディスク (JBOD) システムの束
ルーター
AIインフラストラクチャー
クラウドコンピューティング
超大規模データ・センター
単なるメモリ (JBOM) システム
サーバー
ストレージデバイス
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。
よくある質問
NextStream (SFF-TA-1035) およびMini Cool Edge/MCIO (SFF-TA-1016) コネクターシステムの違いは何ですか?
モレックスのNextStreamコネクターシステムは、第6世代PCIeソリューションとして設計されており、次世代サーバー、AI、NVMe、CXL、ウルトラパスインターコネクト (UPI) リンクアプリケーションにおいて、お客様により優れたシグナルインテグリティ性とより信頼性の高い接続を提供します。NextStream設計は、Mini Cool Edge/MCIOよりも優れたシグナルインテグリティ性を備えており、高速伝送用チャネルとサイドバンド要件においてより多くのオプションを提供します。
内部アクティブ銅ケーブル (ACC) リドライバーケーブルとは何ですか?また、NextStream ACCリドライバーケーブルはお客様の課題解決にどのように役立ちますか?
NextStreamアクティブリドライバーケーブルは、システムdBバジェットに対して最大+10dBのゲインを提供できます。これらのケーブルは、NextStreamコネクターシステムの追加6ピンを、リドライバー回路をシームレスに調整するために必要な集積回路間 (I2C) シグナルと電圧回路 (VCC) の設計に利用します。これは、内部ケーブルを使用する第6世代および第7世代の高速伝送用ソリューションに最適なオプションです。