メインコンテンツにスキップ
Molex DuraClikコネクター

DuraClikコネクター

端子保持オプション付きのDuraClik 2.00mmピッチ電線対基板用コネクターは、優れた電気接点信頼性、省スペース性、および高振動環境下での最大100Nの安定したPCB保持力を提供します。これらのコンパクトなコネクターは、車載用LED照明や消費者向け白物家電などの高温用途において、接続性能を強化することで抜群の安定性と優れた製品パフォーマンスを実現するよう設計されています。

ピッチ 回路 電流 動作温度
2.00mm 2~16および24 3.3A -40~+130℃

PCBヘッダー

DuraClik電線対基板用ブラック1列ストレートヘッダー、3回路付き。

コネクターハウジング

DuraClik電線対基板用ブラック1列リセプタクルハウジング、3回路付き。

圧着端子

Duraclik独立セカンダリロック電線対基板用フィメール圧着端子、錫メッキ。

コネクターアクセサリー

DuraClik電線対基板用双方向TPAリテーナー、3回路リセプタクルハウジング用。

ケーブルアセンブリー

DuraClik ISL対ピグテールケーブルアセンブリー、6回路付き。

特徴と利点


オートモーティブや大型家電などの高振動環境で安定した電源接続を実現するには、振動に耐えられるコンパクトで堅牢なコネクターが必要です。DuraClikコネクターは、最大100Nの保持力により、確実で信頼性の高い接続を実現します。独立二次ロック(ISL)は、端子が完全に挿入され、確実にロックされるようにすることで、信号損失や端子外れのリスクを低減します。適切に嵌合するとカチッという音が鳴り、内蔵の慣性ロックとともに、取り付けミスの低減と信頼性の向上に貢献します。過酷な温度条件への対応が大きな課題となる中、DuraClikコネクターは、最高130℃の環境下でも堅牢な性能を発揮し、高温に耐えられるよう設計されています。

DuraClikコネクターには、限られたPCBスペースを有効活用できる1列および2列構成を含め、2~16回路および24回路の製品が用意されています。錫メッキおよび金メッキ、垂直およびライトアングルのヘッダー方向に加え、高振動アプリケーション向けの堅牢バージョンも用意されています。これらのコネクターは、オートモーティブLED照明や洗濯機など、幅広いアプリケーションに適しています。

DuraClikコネクターは、さまざまな設計ニーズに対応できる柔軟性を備え、USCAR2試験済みです。また、LV214 S2およびS3の振動要件、ES91500-03、SAE/USCAR-21、USCAR V2仕様に準拠し、厳格なオートモーティブ規格を満たしています。これらのコネクターは、100BASE-T1や10BASE-T1などのイーサネット通信規格にも対応しています。

過酷な環境における優れた信頼性

オートモーティブグレードのDuraClikコネクターは、最大130℃に達する高温および高振動条件下で実証済みの性能を発揮し、過酷なオートモーティブ環境に最適です。これらのコネクターはUSCAR2試験済みで、LV214 S2およびS3の振動要件、ES91500-03、SAE/USCAR-21、USCAR V2仕様に適合しています。また、最大100Nの端子保持力を備えたバージョンも用意されており、長期的な信頼性の確保に貢献します。

砂漠の風景の中を走る車。

ミスを防ぐ確実な嵌合構造

DuraClikコネクターは、内部ポジティブロックや慣性ロックに加えてカチッという音で正しい嵌合を確認できる構造により、嵌合エラーや偶発的な接続外れのリスクを抑制します。TPA、ISL、および堅牢バージョンの端子保持構造により安定した接続を保証します。

DuraClik 1列コネクター。

コンパクトサイズと柔軟な設計オプション

DuraClikの2.00mmピッチ設計は、2~16回路および24回路、ストレートヘッダーおよびライトアングルヘッダー、表面実装(SMT)または圧着終端に対応しています。これらのオプションにより、レイアウトの柔軟性が最大化され、限られたPCBスペースを有効活用できるほか、自動組み立てやカスタムハーネスの製作にも対応できます。これにより、エンジニアは高性能インターコネクトを高密度システムに組み込むことができます。

DuraClik 1列および2列PCBヘッダー。

グローバル調達の効率化とプラットフォームの柔軟性

DuraClikシステムは、標準、TPA、ISL、あるいは堅牢バージョンなど、複数のバリエーションを持つ標準化された幅広い製品ファミリーで構成されます。これらのソリューションは、オートモーティブ仕様などの各種業界仕様に基づいてテストおよび検証済みのため、認証プロセスの迅速化、調達の簡素化、グローバルプログラム全体でのサプライチェーンの安定性確保に貢献します。

さまざまなポイントをつなぐ接続ラインが重ねて表示されている世界地図。

コネクターとPCBヘッダー間の安定した接続を保証
堅牢なISLのバリエーションと幅広のはんだタブは、上方への引張力100N(10kgf)に耐え、オートモーティブ振動要件を満たし偶発的な接続外れを防ぎます。

カチッという音で正しい嵌合を確認
最大15回路の各種バージョンでは、カチッという音で正しい勘合を確認できる構造と内蔵の慣性ロックによって嵌合ミスを防ぎ、信頼性の高い接続を保証します。

より高い設計柔軟性を提供
2~16回路および24回路に対応し、垂直、水平、1列、2列構成を取りそろえた多彩なヘッダーオプションにより、設計上の課題を軽減し、限られたPCBスペースを有効活用できます。

確実な嵌合を実現し、ラッチの破損を防止
内部のポジティブロックが偶発的な接続外れを防ぎ、密閉構造の接点とロックガードがハーネス組み立て時のロックの変形やからみを防止します。

オートモーティブグレードの堅牢性を実現
ISLリセプタクルは、ES91500-03やLV214などのメーカー仕様を満たし、LV214(S2、S3)およびSAE/USCAR-2 V2振動規格に準拠しています。また、OPEN Alliance 100BASE-T1および10BASE-T1規格にも準拠しています。

要求の厳しい車載アプリケーションに対応
これらのコネクターは、最大130°C(バージョンによって異なる)の温度下で確実に動作するため、高温や機械的応力にさらされるオートモーティブシステムに最適です。

 

DuraClikの特徴 DuraClik Standard DuraClik TPA DuraClik ISL DuraClik Robust Dual-Row
リセプタクルサイズ(奥行き) 6.50mm 7.45mm 8.50mm 17.70mm
電流 最大3.0A 最大3.3A
温度定格 -40~+105℃ -40~+125℃ -40~+130℃ -40~+125℃
リセプタクル終端 圧着
保持力 9.8N 20N 50N 100N
リテーナー - はい はい はい
利用可能な回路サイズ 2~15 2~10、12、13、15 16、24
メッキ 錫、金 錫
ヘッダーサイズ(奥行き) 8.00mm(垂直)、9.40mm(直角) 18.30mm
ヘッダー終端 表面実装
利用可能なヘッダー回路サイズ 2~15 16、24
ヘッダー温度定格 -40~+130℃ -40~+125℃

データシートおよびガイド


注目の動画


DuraClikコネクター:Beyond the Garage

DuraClikコネクターは、もともとオートモーティブ用に設計されましたが、幅広い産業に理想的なソリューションです。これらのコネクターは、多くの要求の厳しいアプリケーションに対して、高温に対する耐性、強い保持力、および全体的に堅牢なソリューションを提供します。DuraClikコネクターが過酷な条件下でコンパクトデバイスの信頼性と性能を向上させる、台所、ユーティリティルーム、バックヤードの用途についてご覧ください。

頑丈で信頼できる車載用コネクター

堅牢な信頼性を小さなスペースに収めるにはどうしますか? コンパクトなDuraClikコネクターは、極端な温度、高振動、衝撃力にさらされる要求の厳しいオートモーティブおよび産業用アプリケーションに最適です。さまざまな車両アプリケーションに信頼性の高い接続を提供するために、小型化されたDuraClikの設計が、端子位置保証、独立二次ロック、幅広のはんだ釘などの機能をどのように活用しているかをご覧ください。

産業別アプリケーション


エアコン
センタースタックシステム
クレーン
ドメインコントロールユニット
電気自動車
屋外および屋内照明
ヘッドアップディスプレイ
計器クラスター
インバーター
シフトレバーとステアリングコンポーネント
トラクター
トラック
ワイパー/ウィンカーレバー
ゾーナルアーキテクチャー
ゾーンコントロールユニット

ファクトリーオートメーション
産業機械

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


DuraClikコネクターとはどのようなものですか?

DuraClikコネクターは2.00mmピッチの電線対基板用電源コネクターおよびシグナルコネクターで、オートモーティブや大型家電などの高振動環境で信頼性の高い安定した接続を実現します。これらのコンパクトなコネクターは、保持力、回路数、温度定格、および電流に関する用途別ニーズを満たせるように、さまざまなバージョンをご用意しています。

DuraClikコネクターの各バージョンの違いは何ですか?

DuraClikには、標準(Standard)、TPA、ISL、および堅牢(Robust)の4つのバージョンがあります。保持力、動作温度範囲、電流容量などの主な仕様は、バージョンによって異なります。DuraClik Robustコネクターは、100N(10.2kgf)の保持力、最大+130℃の動作温度、および最大3.3Aの電流容量を備えています。

DuraClikコネクターが高振動環境に適しているのはなぜですか?

DuraClikコネクターは、最大100Nの保持力を備え、高振動条件下でも確実で信頼性の高い接続を実現します。また、独立二次ロック(ISL)や適切な嵌合時の「カチッ」という音といった機能が安定性をさらに向上させ、誤接続による切断を防ぐため、要件の厳しいオートモーティブおよび産業用途に最適です。

DuraClikコネクターの動作温度範囲はどのくらいですか?

DuraClikコネクターは、-40℃~130℃の広い動作温度範囲に対応しています。この優れた耐熱性により、オートモーティブ照明や白物家電など、高い熱安定性が求められる用途に適しています。

DuraClikコネクターはオートモーティブ業界標準に準拠していますか?

はい。DuraClikコネクターは、LV214 S2およびS3、USCAR2 V2などのオートモーティブ業界標準に準拠しており、100BASE-T1や10BASE-T1などの車載イーサネットプロトコルにも対応しています。また、これらのコネクターはUSCAR2試験済みで、過酷な環境下でも安定した機械的・電気的性能を発揮します。

DuraClikコネクターはPCB設計のスペースをどのように最適化しますか?

DuraClik 2.00mmピッチ電線対基板用コネクターシステムは、PCBのスペースを節約するために役立つコンパクトな設計を特徴としています。ストレートおよび垂直ヘッダーを含めたさまざまな構成で利用できるこれらのコネクターは、最新のオートモーティブおよび産業用エレクトロニクス設計に不可欠な、PCB実装面積の効率的な使用を可能にします。

オンデマンド ウェビナー

高耐久性と高信頼性:小型化によって車の設計を最適化する

頑丈で耐久性のある電子機器を設計することは、部品が大きくてかさばることを意味しません。このウェビナーでは、DuraClikコネクターのような小型インターコネクトが、自動車や輸送から白物家電や家電製品に至るまで、さまざまなユニークなアプリケーションのニーズに対応する信頼性の高いソリューションを提供することをご紹介します。

dsfa