| スタイル | ピッチ | 電流 | 回路 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|
| 基板対基板用 ケーブル対基板用 電線対基板用 |
2.00mm | 4.5A | 2~50 | 0~+75℃ |
特徴と利点
金または錫めっきで提供されているモレックスのMilli-Gridファミリーには、圧着端子、ハウジング、ヘッダー、リセプタクルが含まれています。リセプタクルは、さまざまな嵌合および終端オプションを備えた単列および2列のバージョンで利用できます。ヘッダーは、シュラウド付きスタイルとシュラウドなしスタイルの両方が利用できます。
インストール時間を短縮し、コンタクト損傷のリスクを低減します
ブラインド嵌合インターフェース(BMI)
金または錫が利用可能
錫を使用すると、コストを削減し、接触抵抗を低減し、はんだ付けを良好にできます。
センター極性キー
誤った嵌合を防止
IDTリセプタクル ストレイン リリーフ(オプション)
ケーブル保持を強化
ウィンドウのロック
リセプタクルの確実なロック
早期投入システム用圧着端子
より確実な接触のための長いピンワイプを提供
ランプのロック
ヘッダーに強力な保持力を提供する
センター極性スロット
誤った嵌合を防止
マーキング機能
最初の回路の位置をマーキングする
データシートおよびガイド
動画
モレックスの製品スポットライト: Milli-Grid BMI
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。