メインコンテンツにスキップ
画像

データセンター用電源管理ソリューション

データ主導型の社会において、データセンターは極めて重要な役割を担っています。これらはインターネットのハブとしてインフラストラクチャとサービスを提供し、企業や個人によるデータの通信、保管、アクセスを可能にします。データセンターは運用に膨大な電力を必要とするため、高いパフォーマンスと信頼性を備えたコンポーネントが求められます。  

ミッションクリティカルな電源がデータセンターセンタ成長の糧に


これまで以上にデータ速度と帯域幅が求められるモノのインターネット(IoT)、クラウドコンピューティング、5G無線通信の急激な成長に伴い、データセンターが直面する需要は継続的に高まっています。将来を見越したサービスを提供するために、データセンターのアーキテクチャは柔軟である必要があり、また、電源インフラストラクチャも同時に進化しなければなりません。

サーバーラックに搭載されるプロセッサーの数が増えるにつれ、データセンターの高まる電力ニーズを満たすにはこれまで以上に優れた電力密度が要求されます。電源とそのコネクターは、ラックスペース1インチ当たりの電力供給量を増やすことができなければなりません。

最新の高速伝送用プロセッサーは、外部の干渉によって引き起こされるサージやスパイクから生じる電力の乱れがない安定した電力供給に依存しています。これは、サーバーが要求するクリーンな電力を供給する無停電電源装置(UPS)によって提供されます。また、UPSは停電時には短期的な緊急給電も行います。

こういったすべての設備は、データセンターの効率的なパフォーマンスに悪影響を及ぼす膨大な熱を発生させます。これは、特にデータセンターにおいて非常に重要です。なぜなら、高温は、高速通信にとって非常に重要なシグナルインテグリティに有害な影響をもたらすからです。そのため、冷却用空気のクリーンな流れを確保する効率的な設計の作成から冷却システムの電源供給に至るまで、あらゆる対策を含めた温度管理にかなりの注意を向ける必要があります。 

データセンターアプリケーション向けとなるコネクターは、効率を最大限に発揮できる設計が必要です。電気抵抗で失われるエネルギーは、運用コストを増やすだけではなく、熱負荷が高まる一因にもなります。Molexは高出力コネクター分野の専門知識を活かし、お客様がデータセンターアプリケーションにおいて最大限のパフォーマンスを実現できるようお手伝いいたします。


電源管理アプリケーション

ORV3ラックおよび電力インフラストラクチャ

Molexは、業界リーダーと密接に連携して配電用のORV3接続ソリューションを開発しました。このソリューションは、スペース、熱、電力効率の要件の間でバランスを取り、容量の増大に応じてスケールアップできる柔軟性を備えています。

OCP ORV3向けのラックとパワーソリューション


PowerPlane OCP ORV3パワーシェルフケーブルアセンブリー

回路あたり500A+、HPR 700A+、またはHPR2 1250A+

  • OCP ORV3バスバーと嵌合
  • 48.0Vアーキテクチャをサポート
  • ORV3電力出力仕様に準拠
EXTreme EnergetiC

PowerPlane OCP ORV3 ITギアケーブルアセンブリー

1回路当たり100A以上またはHPR 220A以上

  • OCP ORV3バスバーと嵌合
  • 48.0Vアーキテクチャをサポート
  • ORV3 ITギア電力入力仕様に準拠

カスタムバスバーソリューション

OCP ORV3 48V

  • PowerPlane OCP ORV3パワーシェルフケーブルアセンブリー500A+と嵌合
  • 48.0Vアーキテクチャをサポート
  • ORV3電力出力仕様に準拠

サーバー向けの電力ソリューション


UltraWize高電流パワー用コネクターとケーブルアセンブリー

優れた配電

  • COEURソケットテクノロジーによって実現された広い導電面
  • スタックの高さを最小化するケーブル横出し構成

SW1パワー用ケーブルアセンブリー

高通電容量による電力効率性

  • プリント回路基板(PCB)またはバスバーに装着するロックピン
  • ケーブルアセンブリーの360°回転を可能にするポジティブロック

セントラリティピンとソケット相互接続

高電圧、高電流相互接続システム

  • PCBおよびバスバー向けの基板装着オプション
  • コプラナー、オフセットプラナー、およびリバースプラナーの嵌合構成
  • ソケットアセンブリー上の+/-1.00mmセルフアライメント機能

POWERPLANE OCP ORV3 ITギアケーブルアセンブリー

1回路当たり100A以上またはHPR 220A以上

  • OCP ORV3バスバーと嵌合
  • 48Vアーキテクチャーをサポート
  • ORV3 ITギア電力入力仕様に準拠
Molex PowerPlane OCP ORV3 ITギアケーブルアセンブリー、取り付けネジ2本、ケーブル長450.00mm。

EXTREME POWEREDGE PLUSカードエッジコネクター

高電流密度およびロープロファイルハウジング

  • モジュラー共通冗長電源(M-CRPS)の機械的規格に適合
  • 2層端子設計により12Vで3,300W以上を供給
  • 最適化された冷却設計によりパフォーマンスを維持しながら過熱を防止
嵌合した状態と嵌合していない状態で示されたMolex EXTreme PowerEdge Plusカードエッジコネクター。

バッテリーバックアップユニットおよび電力供給ユニット向けの電力ソリューション


EXTreme LPHPowerコネクター

高電流および信号混合型コネクターシステム

  • ブレードあたり最大30.0Aをサポート
  • 高さ7.50mmのみのロープロファイル
  • 同じ定格電流の従来のコネクターより53%少ないスペースを使用
EXTreme EnergetiC

EXTreme Ten60パワー用コネクター

高い構成性を備えたパワー用およびシグナル用コネクターシステム

  • ブレードあたり最大60.0Aをサポート
  • ブラインド嵌合用途での使用においてXおよびY方向で+/-1.80mmの収集性
  • 10~40シグナル用の高密度シグナルモジュールから選択、またはシグナルモジュールを並べて使用して最大120シグナルを実現
PowerWize

EXTreme EnergetiC高電流コネクター

高電力用途向けのユニークなソリューション

  • ブレードあたり最大100.0Aをサポート
  • ブレードごとに他の市販製品よりも60%高い電流を処理
  • モジュラー型のダブテール構造で最大限の構成性を実現

EXTreme Guardian HDパワー用コネクター

優れた電流密度

  • ブレードあたり最大130.0Aをサポート
  • 最大125°Cの高温耐性
  • 構成可能なハイブリッドパワー用/シグナル用ソリューション

SW1パワー用ケーブルアセンブリー

高通電容量による電力効率性

  • PCBまたはバスバーに装着するロックピン
  • ケーブルアセンブリーの360°回転を可能にするポジティブロック

セントラリティピンとソケット相互接続

高電圧、高電流相互接続システム

  • PCBおよびバスバー向けの基板装着オプション
  • コプラナー、オフセットプラナー、およびリバースプラナーの嵌合構成
  • ソケットアセンブリー上の+/-1.00mmセルフアライメント機能

PowerPlaneバスバーコネクター

配電用途向けの高電流パフォーマンス

  • 最大+/-1.00mmまでずれを許容し、ディープラックでのブラインド嵌合を円滑化
  • 厚さ3.00mmおよび3.18mmのバスバータブと嵌合
  •  競合製品よりも40%多いコンタクト数
EXTreme EnergetiC

SIDEWIZE高電圧コネクター

配電アプリケーションでの省スペース化

  • ライト アングル リセプタクル設計によりケーブル配線に必要な曲げが低減
  • 色分けされたコネクターシステムによりシステムの統合を加速して信頼性を向上
  • タッチプルーフおよびフィンガーセーフ設計により感電から保護
複数の向きで示された、コンパクトな赤色ハウジング、直角およびパネルマウント構成が特徴の、MolexのSideWize高電圧コネクター。

POWERWIZEコネクター

通電容量の向上と発熱の低減

  • 電線対基板および電線対バスバーシステムで高電流性能を実現
  • 複数の接点ビームにより低接触抵抗と低電圧降下を確保
  • 機械的キー構造の色分けされたハウジングにより統合が簡素化
パネルマウントおよびケーブルアセンブリーと共に、白と黒のバリエーションが複数の向きで示された、MolexのPowerWizeコネクター。

PDC、ラックPDU/パワーシェルフ、パワーホイップ用電力ソリューション


IEC 309ピンおよびスリーブ標準プラグおよびコネクター

接触性能の向上により信頼性の高い電力供給を実現

  • 自己調節スプリットコンタクトスリーブにより最適な接触を維持
  • ニッケルメッキ鋼スプリングにより均等な表面接触圧を実現
  • 旋回式内部ストレインリリーフにより端子ネジに簡単にアクセス可能
物理的損傷から保護されるピンを備えた、電圧で色分けされたハウジング付きの、MolexのIEC 309ピンおよびスリーブ標準プラグおよびコネクター。

NEMAストレートブレードおよびロッキングブレードプラグおよびコネクター

摩耗が最小限に抑えられて寿命が延びる、頑丈なナイロン製ハウジング構造

  • 頑丈なナイロン製構造で優れた耐久性を確保
  • ナイロン製ボディは長期間の使用による亀裂や変形に強く、優れた耐久性とパフォーマンスを発揮
  • フローティングブレード構造により、発熱を最小限に抑え、接続の寿命を延ばすことが可能
黒色リブ付きハウジングと金属ブレード露出型の、MolexのNEMAストレートブレードおよびロッキングブレードプラグ & コネクター。

ヘビーデューティコネクター

産業規格に準拠した大容量のパワー用、シグナル用、モジュラーコネクター

  • 最大1,000V IP(EN 60529)の高定格電流および電圧と最大200.0Aの電流容量
  • 頑丈な耐食性のハウジングとIP66、IP68またはIP69等級の密封により安定したパフォーマンスを維持
  • NEMA規格が4/4X/12で、粉塵や水の侵入にさらされるアプリケーションで安全に使用でき、グローバルな電気規格に適合
産業用電力および信号アプリケーション向けの、頑丈なハウジングと複数のピン構成を備えたMolexのヘビーデューティコネクター。

EXTREME TEN60パワー用コネクター

スケーラブルな信号オプションを備えたハイパワー用ブラインド嵌合コネクター

  • ブレードあたり最大60.0Aを供給
  • ブラインド嵌合用途での使用においてXおよびY方向で+/-1.80mmの収集性
  • 10~40シグナル用の高密度シグナルモジュールから選択、またはシグナルモジュールを並べて使用して最大120シグナルを実現
高電流基板対基板アプリケーション用の直角および垂直オプションなど、さまざまな構成のMolexのEXTreme Ten60パワー用コネクター。

セントラリティピンおよびソケットコネクター

セルフアライメント付きの高電圧、高電流ピンおよびソケットコネクターシステム

  • +/-1.00mmのラジアル セルフアライメントにより公差蓄積の問題を克服
  • 低接触抵抗と低電圧降下により、発熱の最小化と定格電流の最大化
  • PCBまたはバスバーに適したさまざまな基板実装オプションにより設計と製造の柔軟性を実現
複数のコンタクトビームを備えたCOEURソケットを採用したMolexセントラリティピンおよびソケットインターコネクト。

データセンター施設冷却システム向け電力ソリューション


MINI-CHANGE 7/8インチコネクターおよびケーブルアセンブリー

大電流およびIP67等級密封のコンパクトな7/8インチパワー用コネクター

  • IP67等級の密封により、水の浸入にさらされるアプリケーションでの堅牢なパフォーマンス
  • 1ピン当たり最大10.0Aで2~12極、14極、または19極の構成から選択可能
  • 金メッキ接点により多数の嵌合サイクルを通じてニッケルメッキより低抵抗を維持
黄色のオーバーモールドハウジングおよび円形ピンレイアウトの、MolexのMini-Change 7/8インチコネクターおよびケーブルアセンブリー。

M23コネクターおよびケーブルアセンブリー

過酷なデータセンター環境向けの頑丈な密封パワー用コネクター

  • 最大28.0Aの電力アプリケーションに対する要求に対応
  • 産業用グレードで、IP67等級密封により液体ベースの冷却システムをサポートし、堅牢なパフォーマンスを維持
  • 現場で取り付け可能なオスおよびメスケーブルコネクターおよびリセプタクルにより設置が簡素化、6~19極のストレートおよびライトアングルバージョンで提供
  • 金メッキ接点により信号伝送と電力伝送を保護
円形金属ハウジングおよびマルチピンレイアウトの、MolexのM23コネクターおよびケーブルアセンブリー。

MOLEXのBRAD M12 POWER L-CODEコネクターおよびケーブルアセンブリー

コンパクトなハイパワー用M12コネクターおよびケーブルアセンブリー

  • 4~5極で、63V ACまたはDCで1ピン当たり電流16.0Aと、最大で標準M12コネクターの4倍の電力を供給
  • IP67等級密封インターフェースにより粉塵や水の侵入に対する保護が強化
  • 金メッキ接点により発熱が最小化
コンパクトな電源用途向け、ライトアングル黒色ハウジングおよびグレーケーブル仕様Brad M12 Power L-Codeコネクターおよびケーブルアセンブリー。

カスタムパワー用およびシグナル用ケーブルアセンブリー

ハイパワー用密封オーバーモールドカスタムケーブルおよびハーネスソリューション

  • さまざまなMolexおよびMolex以外のコネクターで利用可能なディスクリート電線ケーブルアセンブリーを選択可能
  • 300V~600V超のケーブルアセンブリーオプションにより、中電圧から高電圧の電力を提供
  • 複数のブレークアウトとコネクターによりカスタムワイヤーハーネスを構成して、完全な接続ソリューションが可能
さまざまな多色コネクターおよびワイヤーハーネス付きの、Molexのカスタムパワー用およびシグナル用ケーブルアセンブリー。

特集


データセンターの進化:ORV3液浸冷却に関するインサイト

液浸冷却は、最新のデータセンターで増大する熱と電力の需要に効果的に対応します。Molexは、材料適合性、熱安定性、システム設計などの課題の研究に取り組むことで、次世代データセンターの配電と運用効率性を向上させるインサイトとソリューションを提供しています。

無停電電源装置:データセンターのミッションクリティカルな継続性を守る

AIや機械学習などの高度なテクノロジーの統合により、データセンターの電力需要が増加しています。コストのかかるダウンタイムを回避するには、一定の稼働時間を確保することが重要です。ツリーフェーズ オンライン ダブル コンバージョンUPSは、高効率、信頼性、シームレスな電源移行を備えており、今日における最新のデータセンターに最適です。Molexの相互接続製品における80年もの専門知識は、UPSメーカーが、今日および将来のデータセンター向け電源ソリューションを構築する上で役立ちます。 

PowerPlaneバスバーコネクター:データセンターの効率と適応性を強化

データセンターがより大きな電力と高いパフォーマンスの要求に応えるよう進化する中で、電力供給アーキテクチャには、より高い柔軟性と効率性が求められています。追加のケーブルやコンポーネントをわざわざ取り付ける必要がないバスバーは、データセンターにおける迅速な電源アップグレードを容易にします。Molex PowerPlaneバスバー パワー用コネクターでは、+/-1.00mmのアライメントの提供により正確な嵌合を保証し、潜在的な損傷を防止しながら、より高い効率を実現できます。複数の個別接触点が設計の柔軟性をサポートし、同時に、フロートマウント設計が、手の届きにくい場所でのブラインド嵌合にも対応するようにしています。オプションで両サイドに備えられる感知接点は、電源投入状態のコントローラーのホットスワップを可能にし、システムを保護します。さらに、オプションでシャーシに統合される接地接点は、分離された二次的接地接続を不要にします。

PowerPlane

電力系統設計のパラドックスを避けるために

今日のシステムアーキテクトや設計エンジニアは、物理学の限界を超えることを余儀なくされています。より大きなパワー用へのニーズに伴い、より小型で軽量、より接続性が高く、より費用対効果の高いデバイスやシステムへのニーズなどが同時に発生するため、相反することになります。将来の広帯域幅アプリケーションに備えながら、エンジニアリングコミュニティが、パワー用インテグリティとパワーマネジメントの課題をどのように克服しているかをご覧ください。

画像

技術アンケートで電力問題を探る

瞬時のデータ交換に頼っているこの世界では、あらゆるマーケットのアプリケーションに関わるエンジニアは、効率性と接続性の強化を考える必要があります。つまり、電力の需要はますます増加しつづけているということです。Molexが最近実施した調査は、エンジニア達が、パワー用システムの性能に非常に大きな影響を与える可能性が高いイノベーションを模索していることを示しています。これらのプロフェッショナルが、製品開発段階でどのように電源の要件に対処しているか、また、各企業が電力関連の専門知識の増加する需要にどのように対応しているかをご確認ください。

データセンター用電源

データセンター向けコールドプレート液冷

AI主導の環境でラックの電力密度が高まるなか、従来の空冷の限界が露呈し、高性能システムでは熱スロットリングや電力容量の未活用が発生しています。Molexのコールドプレート液冷プラットフォームは、ファンの消費電力を抑制してスケーラブルで高密度なデータセンターインフラストラクチャを支える、モジュール式コールドプレートとマニホールドアーキテクチャを採用し、電力を考慮した熱管理を実現しています。その詳細をご覧ください。

データセンターのサーバーラックに取り付けられた液冷チューブ。