| 利用可能な周波数 | 利用可能な平均電力 |
|---|---|
| 380 MHz~40 GHz | 1~550W |
特徴と利点
アイソレーターとサーキュレーター向けの自動化装置は一般的ではありません。そのためには、特別にカスタマイズされた装置と多額の投資が必要になります。Molexは、アイソレーターとサーキュレーターを大量生産するために、効率が高く、柔軟な自動製造装置の開発に投資してきました。
小型のアイソレーターおよびサーキュレーターのパッケージで、挿入損失、リターンロス、電力、IMD(受動相互変調)、温度安定性などの要求仕様を満たすことは非常に困難です。Molexは経験と特許技術を組み合わせることで、顧客の要件を満たしながら最小6mmのアイソレーターとサーキュレーターを提供できます。
電力処理は、サーキュレーターの機械設計とフェライト材料の特性に大きく依存します。ハイパワーを使用すると温度が上昇するため、性能が低下します。Molexのエンジニアは、必要な動作温度範囲など、適切な特性を備えた原材料を選択します。
低IMDはシステムにおいて非常に重要ですが、小型のデバイスでは簡単に実現できません。通常、低IMDには、より大きなアイソレーターとサーキュレーター、ならびにより厚い寸法が必要になります。Molexの専門知識を活かした適切な設計に加え、最適化された材料と寸法の選択により、顧客の期待に応える適切な周波数帯域幅を備えた許容可能なIMDと高調波性能が得られます。
新しい無線設計では、単一の無線において、非常に広帯域のデバイスが常に必要となります。顧客は、より柔軟な無線システムを実現するために、複数の帯域を組み合わせたいと考えています。Molexの特許技術を使用することで、比較的小さなパッケージでも極めて広い帯域のデバイスを実現できます。
産業別アプリケーション
アンテナアレイシステム(AAS)
基地局(BTS)
LTE、4Gおよび5Gネットワーク
ラボ試験アプリケーション
RFとマイクロ波通信
無線アクセスネットワーク(RAN)
リモート無線ヘッド(RRH)
スモールセル(ピコセル、フェムトセル、マイクロセル)
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
RFアイソレーターとRFサーキュレーターはどこで使用されますか?
MolexのRFアイソレーターとRFサーキュレーターは、主に通信無線機で使用されています。これらは、反射されたRF電力から機器を保護するとともに、干渉を軽減してシステムの信頼性を確保するための鍵となります。
Molexは高性能アイソレーター/サーキュレーターをどのように設計し、提供していますか?
300年以上にわたって経験を積み重ねてきたMolexは、さまざまな主要パラメーター間の関係性を理解しています。Molexでは、サイズ、Sパラメーター、電力、IMDなどのお客様の要件に合わせてこれらのパラメーターの組み合わせを最適化することで、最も好ましい組み合わせが得られる最適なバランスを選択します。
代表的なアイソレーター/サーキュレーター用途にはどのようなものがありますか?
一般的なアイソレーター/サーキュレーター用途には以下が含まれます。
- 受信機と送信機の分離
- 受信と送信の分離、アンプ出力のマッチング支援
- 2段アンプ間の分離