メインコンテンツにスキップ
ベクトルネットワークアナライザー機器を使用するエンジニア。

テスト・計測用の高性能RF接続ソリューション

高周波テストでは、コネクターの性能が最も脆弱な要素となることが多く、5G/6G、SATCOM、DataComシステム全体で測定の不確実性を生じさせます。テストエンジニアは、機器がラボ環境から現場環境に移行しても一貫したシグナルインテグリティを維持するインターコネクトソリューションを必要としています。Molexは、最も要求の厳しいテスト環境においても正確で再現性のあるテストをサポートするように設計された、高精度RFコネクターと高耐久性ケーブルアセンブリーを提供しています。

テスト・計測におけるRF接続の課題を克服する


高周波テストでは、よくある測定誤差要因の一つとなるのがコネクターです。エンジニアは日常的に、挿入損失、位相不安定性、あるいは時間の経過により発生する摩耗関連の再現性課題による精度低下などへの対処を迫られています。特に高サイクルおよび自動化されたテスト装置ではこれらの影響が増幅されるため、テストチームは多くの場合、異常がテスト対象のデバイス(DUT)によるのかコネクターの劣化に起因するのかを特定するために貴重なデバッグ時間を費やすことになります。ラボ環境、製造環境、現場環境におけるコネクター戦略がそれぞれ異なると、相関関係と検証のワークフローがさらに複雑になります。

こうした課題に対処するには、過酷なRFテスト・計測環境への対応を目的として設計されたインターコネクトソリューションが必要です。mmWave周波数での信号劣化の軽減には、低い挿入損失と屈曲下での位相安定性を備えた高性能コネクターが不可欠です。同様に重要なのは、SOLT、TRL、またはECal技術を活用してコネクターインターフェースで基準面を確立し、テスト環境をディエンベディングしてDUTパフォーマンスを分離する較正プラクティスです。これらのアプローチを管理された検査・クリーニング・ライフサイクル追跡と組み合わせることで、測定の不確実性を最小限に抑え、再現性のある信頼できる結果を得ることができます。

Molexは、ライフサイクル管理と用途に応じた較正手法を適用することで、エンジニアがテスト環境全体で一貫したシグナルインテグリティを達成できるようサポートします。厳格な機械的公差と最適化されたコネクター設計により損失と位相の不安定性を軽減しつつ、能動的メンテナンスと嵌合サイクルの制御により摩耗関連の変動を低減します。Molexのソリューションは、較正方法を実際のコネクターインターフェースに合わせることで、ラボから生産環境までのワークフロー効率を向上させ、RFテスト精度の信頼性を高めます。

テスト・計測用の高性能RFソリューション


mmWaveスペクトラム全体にわたるシグナルインテグリティの最適化

mmWaveおよび広帯域周波数域では、コネクターが測定精度や全般的システム性能を低下させる信号劣化の発生源となる場合があります。高周波テスト環境では、挿入損失が低く、安定したリターンロスと一貫した再現性を維持するコネクターインターフェースが必要になります。これにより、DUTの動作を確実に測定できます。

Molexは、最大145 GHzの安定した性能を実現するように設計されたCardinalシリーズを含む精密RFコネクターとケーブルアセンブリーを提供することで、これらの要件を満たします。

Vector network analyzer for RF testing.

過酷な環境でのRF性能の維持

高い負荷のかかるラボや現場環境では、コネクターやケーブルアセンブリーが早期に故障し、予期しないダウンタイムやテストの信頼性低下につながることがあります。こうした課題への対応に必要となるのは、電気性能を低下させることなく振動、極端な温度、繰り返しの取り扱い等に耐えるよう設計された、堅牢なインターコネクトソリューションです。

Molexなら、高耐久性RFコネクターとカスタムカバー付きのCardinal Test高周波ケーブルアセンブリーでこのニーズを満たすことができます。これらのケーブルアセンブリーは、厳しい環境における耐用年数を伸ばし、信頼性の高い動作を提供するよう設計されています。

A ruggedized connector for RF test and measurement.

ラボテストと現場テストにおけるデータの相関性の保証

ラボ環境、製造環境、現場環境間でコネクター戦略が異なる場合、測定データの関連付けが困難になり、製品検証サイクルに長い時間がかかることがあります。正確な相関関係の確立には、一貫性のあるインターフェース選択・較正プラクティス・ライフサイクル管理を基盤とする、標準化されたコネクターと基準面のアプローチが必要です。

Molexの提供する精密ケーブルとアダプターは、異なる環境間でコネクター戦略を整合させ測定の一貫性を強化することで、市場投入までの時間を短縮します。

Technician connecting cable to RF test and measurement equipment.

その他のリソース


ソリューションガイド

テスト・計測用RFソリューション

高周波RFテストには、マルチポート使用に耐える精度と位相安定性が必要です。MolexのRFコネクターとテスト用ケーブルアセンブリーが、優れた位相安定性と高い嵌合耐久性を両立し、信頼性と再現性の高い試験を可能にする仕組みをご紹介します。

デジタル スペクトラム アナライザーとRFテスト機器が、電子ラボで信号測定値を表示しています。

ブログ

シグナルインテグリティテスト向け高精度RFコネクター

高周波RFテストでは、どんな細部も精度に影響を及ぼす可能性があります。わずかな手動アライメントの誤差や通常のコネクター摩耗によって測定ドリフトが生じるため、エンジニアは故障箇所を特定するためにテストセットアップ全体のトラブルシューティングを余儀なくされます。Molexのはんだ不要の圧着マウントコネクターとマルチポートアセンブリーが、インターフェースのばらつきを最小限に抑え、再現性が高くエラーのないmmWaveデータを実現する仕組みをご覧ください。