| 接続距離: | データ整合性: | 消費電力: |
|---|---|---|
| 4kmの距離 | 1E-18 BER | <1W(ケーブル端毎に) |
製品のハイライト
特徴と利点
QSFP+ AOCケーブルはシリコン フォトニクス 光エンジンを採用:
市場にある全AOCのうち、最大距離(4KM)、最大のデータ整合性(1E-18 BER)、最高の信頼性(FIT<1)
QSFP+からMPOのピグテールケーブルは、損失量が2dBと4dBのものがあり、最大4.0kmまでの接続が可能:
構造化されたケーブルシステムでの使用に対応
低損失シングルモードのピグテール仕様が利用可能:
• 将来的に帯域幅の増加に対応可能なネットワークを確保
• 帯域幅の要件増加に伴う将来的なケーブル アップグレードのコストを最小限に
ファームウェアはI2Cバス経由でフィールドフラッシュ可能:
ホストシステム内でケーブルの再フラッシュが可能
1.0~14.0(合計56.0)Gbpsのデータ転送速度で動作する双方向光データリンクが片側4つ:
InfiniBandのFourteen Data Rate(FDR)、10Gbpsイーサネット、Fibre Channel(8Gbpsおよび10Gbps)、SAS 2.0および3.0(6Gbpsおよび12Gbps)、その他のプロトコルを含め、複数のプロトコルを用いる用途と互換性があります
QSFP+ AOCが300.0mまでの標準長さで、特注では最長4.0kmで利用可能:
銅線やマルチモード ファイバー ソリューション(通常100.0m)よりも長い距離が可能で、データセンターおよびキャンパス環境での使用が可能
標準的なトランシーバーやケーブルアセンブリーに対して、より低コストを実現:
ケーブル接続の構造化、経済性が大幅に向上
ビットエラー率(BER)の低さ(1E-18):
1リンクあたり1E-12エラーという標準的なトランシーバーに対して、データ信頼性とリンクの堅牢性を向上
低消費電力 -
0.8W QDR & 40GbE (4 x 10Gbps)
1W FDR (4 x 14Gbps)
1W SAS 3.0 (4 x 12Gbps):
• データセンター全体の消費電力と熱効率が向上
• システムあたりのAOC数を増やすためのポートの追加が可能。それにより接続の可能性が増え、システムの総コストを削減
AOCはファイバーに永久に装着されるため空隙がない:
インターフェースが、設置時に環境汚染や他のユーザーによる妨害から保護します。
概要
モレックスのアクティブ光ケーブル(AOC)は、コスト面において従来の光モジュールよりも大幅に有利です。さらには、AOCは、QSFP+、iPass+ HD、CXPなど幅広い標準MSAコネクター経由でシステムに接続することで、容易に代替することができます。このケーブルは、InfiniBand FDR/QDR/DDR、イーサネット(10、40、56Gbps)、Fibre Channel(8、10Gbps)、SAS 3.0/2.1(12、6Gbps)などのプロトコルを用いる用途に電気的に準拠しています。
産業別アプリケーション
Routers and switches
Storage area networks (SAN)
Hos bus adapters (HBAs)
Network interface cards
Routers and switches
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。