メインコンテンツにスキップ
画像

光学アセンブリーとアレイ

モレックスの会社であるフィリップス メディサイズは、特許取得済みの製造技術を使用して、許容差が極端に厳しい1次元(V-Grooves)および2次元アレイを持つ光学アセンブリーおよびアレイを提供しています。アレイオプションの範囲は、アプリケーションに応じて、数本のファイバーから数千本のファイバーまでに及びます。

カスタム光ファイバーアセンブリーとバンドル

フィリップス メディサイズのファイバーガイドのカスタム光ファイバーアセンブリーは、幅広いアプリケーション向けにさまざまな製品と機能を提供しています。これらは、シンプルで単一ファイバーのパッチケーブルから複雑な光ファイバーのバンドルまで、最も要求の厳しい技術的要求を満たすように設計および操作されています。当社は光ファイバー、外装、レンズ、コネクターを任意に組み合わせて構築し、最も厳しい光学要件と環境要件を満たします。アプリケーション例には、高電力、高温、極低温アプリケーションが含まれます。

カスタム光ファイバーアセンブリーとバンドル

ファイバーV溝とアレイ

数本の光ファイバーから数千本の光ファイバーまで、フィリップス メディサイズのファイバーガイドのカスタム光ファイバーV溝とアレイは、専有製造技術を使用して細心の注意を払って製造されています。これらは、光学的および機械的性能の両方に、厳しい公差と再現性が求められる任意のアプリケーションに使用できるように設計されています。光学アレイとV溝は、主に空間光学データが必要な光学スイッチングとセンサーのアプリケーションで使用されます。通信、天文学、核研究などはその一例です。

画像

単一ファイバーアセンブリー

フィリップス メディサイズのファイバーガイドは、医療機器、生物分析機器、分光法、工業用センサー、低電力および高電力レーザー光の照射など、幅広いアプリケーション向けの標準単一ファイバーアセンブリーを提供します。これらは、さまざまな光ファイバー、業界標準のコネクターと共に使用でき、数種類の外装を使用してパッケージされています。

単一ファイバーアセンブリー

高電力ファイバーアセンブリー

アセンブリーには、高電力SMAとD-80互換コネクターオプションが含まれ、開口数(NA)を維持するためにコネクターのストレスを最小化すると同時に、優れた熱管理を提供します。

高電力ファイバーアセンブリー

エンドキャップ済み高電力アセンブリー

モレックスのファイバーガイドのエンドキャップは、高電力アプリケーションのファイバーコアへの結合効率の向上を達成する上で役立ちます。ファイバーのシリカ/空気界面でのパワー密度を下げることで、エンドキャップはファイバーベースのレーザー誘発損傷の可能性を下げると同時に、伝送の大幅な向上に役立てられます。

エンドキャップ済み高電力アセンブリー

成形ファイバーチップアセンブリー

成形されたファイバーチップアセンブリーはファイバーから加工されるのに対して、独立したレンズコンポーネントはファイバーアセンブリーに組み込まれます。各アプローチは、一般的なファイバー終端仕上げでは不可能な方法で光の照射と収集を拡大します。成形チップとレンズは、コアサイズ、開口数(NA)、または波長に関係なく、ほとんどのシリカ光ファイバーに適用できます。 

成形ファイバーチップアセンブリー

プロトタイピング

当社の試作品サービスは、コンセプトを迅速かつ正確に現実に変えられます。当社の技術チームはお客様と緊密に連携して、お客様のビジョンと要件をより深く理解します。当社は、任意のアプリケーション向けに高品質の試作品を迅速に提供する適切なツール、部品、プロセスを決定し、設計サイクルのスピードアップを支援します。

大量受託生産

豊富な製造経験と大規模設備により、当社はお客様の生産ニーズを満たす高品質で大量の光ファイバーアセンブリーを提供することに秀でています。当社はアイダホ州コールドウェル、アリゾナ州フェニックス、メキシコ、中国、タイに施設を有しています。これらの施設は、厳格な品質基準を維持すると同時に、効率性とスケーラビリティの確保に役立つ合理化された製造プロセスをサポートします。シンプルなシングルファイバーパッチケーブルまたはカスタム光ファイバーアセンブリーが必要な場合でも、当社のチームはお客様のボリューム要件を迅速かつ確実に満たすよう専念しています。