産業オートメーションシステムやプロセスコントロールシステムの接続性を最適化するには、過酷な環境で耐久性を維持するように設計された、堅牢で汎用性の高いケーブルが必要です。モレックスは、特定のお客様のニーズを満たし、最も厳しい製造者標準に準拠するようにカスタム設計された産業オートメーション用ケーブルを製造しています。これらのケーブルは、サーボ、モーター、その他デバイスとの信号通信と制御通信から、イーサネットケーブルとハイブリッドケーブルまで、さまざまな用途をサポートします。ケーブルは、多様な地域の認証要件を満たすとともに、高温、振動、水、または化学物質にさらされる過酷な条件下で一貫した性能を発揮するように設計されています。
特徴と利点
動画
モレックスの産業オートメーション向け標準およびカスタムFlamarケーブル
産業分野のお客様は、要件の厳しい環境内の複雑なネットワーク全体で電力、信号、およびデータ接続性をサポートする、汎用性が高く、堅牢でカスタマイズされたケーブルを必要としています。モレックスは、世界最先端の産業用ケーブルを設計および製造しており、サイズ、強度、柔軟性、実用性、環境耐性に関する厳密なニーズを満たしています。モレックスの産業用ケーブルソリューションの多様性と機能の詳細をお確かめください。