| 内部コネクター | 外部コネクター | 振動基準 |
|---|---|---|
| MPO、LC、MMC、MDC、SN、SN-MT | MPO、LC、MMC、MDC、SN、SN-MT、EBO | GR-1435-CORE |
特徴と利点
AIによる大容量化の要求がデータセンターの機能アップを迫る中、効果的な熱管理はますます重要になっています。高性能サーバーの温度を低く保つためのコンパクトで効率的なソリューションのひとつに、二相浸漬冷却があります。このようなシステムには、組み立てエラーや部品の故障を減らす、特殊で信頼性の高い接続ソリューションが必要です。データセンターには、スペースを最適化し、将来のアップグレードをサポートする柔軟でコスト効率の高い相互接続ソリューションも必要です。
VaporConnect光フィードスルーモジュールは、データセンターが浸漬タンク自体を再設計することなく機能を拡張およびアップグレードできるようにすることで、二相浸漬冷却をより簡単でコスト効率の高いものにします。モジュールは出荷前にシーリング性能を厳しくテストされ、信頼性の高い動作を保証しています。また、お客様の仕様に合わせてフットプリントやコネクターオプションをカスタマイズすることも可能です。
VaporConnect光フィードスルーモジュールを使用することで、データセンターは、設置の簡素化とシステムのダウンタイムの削減を実現する信頼性と柔軟性の高いコンポーネントによる効率的な液浸冷却を使用してコストを削減することができます。また、VaporConnectシステムは、接続ソリューションをカスタマイズする柔軟性が高く、将来のアップグレードを効率化しながら、設計時間とコストを節約します。
よくある質問
VaporConnect光フィードスルーモジュールは、単相または二相浸漬冷却での使用向けに設計されていますか?
これらのモジュールは二相浸漬冷却システムでの使用向けに設計されており、タンク蒸気ゾーンで使用するためにテストされています。
VaporConnect光フィードスルーモジュールは何本のファイバーに対応できますか?
VaporConnect光フィードスルーモジュールはお客様の仕様に合わせて設計されます。ファイバーチャンネルの数は使用されるコネクターの数とタイプによって変わり、最大576本のファイバーを単一のモジュールに統合できます。
このソリューションは、シングルモードファイバーとマルチモードファイバーの両方に対応していますか?
はい。VaporConnect光フィードスルーモジュールでは、シングルモードファイバーとマルチモードファイバーの両方を使用できます。
この製品に使用されている材料は液浸冷却液に適合していますか?
はい。これらのモジュールには、二相浸漬冷却液との適合性を保証するための厳格なテストが行われています。