マイクロリボンケーブル:
業界のトレンドで、エレクトロニクスは小型化しています。結果として生じるスペース制約を軽減するために、Temp-Flexは業界をリードする最小46AWG までのファインピッチマイクロリボンケーブルと76µm(0.003")の小さなピッチを提供します。多くの場合、OEMのシステム設計には、小型アプリケーションでは終了ポイント間に長い長さが必要ですが、長くて薄いフレックス回路トレースはこのような長さでは法外なコストがかかります。Temp-Flexマイクロリボンは、誘電率が 2.1 と非常に低く、最小限の損失で信号を長距離に送信します。システム内の電子干渉レベルによっては、しばしはEMI/RFIシールドが必要になる場合があります。これに対して、Temp-Flexマイクロリボンケーブルはシールド仕様を提供します。
マイクロ同軸ケーブル:
マイクロ同軸ケーブルは、難易度が高い機械的寸法を維持すると同時に、さまざまなフッ素ポリマーと導体タイプを使用して、高インテグリティの信号を送るカスタムソリューションを提供します。オプションの高温ジャケット素材により、熱的に難易度が高い環境でも連続稼働できます。バンドルとリボン化でパッケージをカスタマイズする当社の能力は、さまざまなアプリケーションへのソリューションを提供します。これらのマイクロミニチュア同軸ケーブルは、高密度パッケージで最大50MHzの一般的な動作帯域幅を提供し、高度な画像化に最適です。このテクノロジーは他のモレックスのコネクターと活用され、侵襲的および非侵襲的な医療画像と患者モニタリング用の完全なソリューションを提供します。
マルチコアケーブル:
多くの場合、単一アプリケーションには電力、データ、オーディオ/ビジュアル、同軸ケーブルが必要ですが、スペースと環境の制限によって制約されます。さらに、多機能ケーブルのミニチュア化のニーズにより、まとめて終端するためにケーブルのまとまりがもつれる場合が多いです。Temp-Flex製造プロセスは、複数のコンポーネントと複数の導体を組み合わせた複合コンパクト設計で、省スペースと軽量化し、終端処理を容易にします。カスタムハイブリッドケーブルには、性能を制御するために、特殊な高性能の小型のゲージワイヤーとケーブルが組み込まれています。Temp-Flexマルチコアケーブルが厳しい電気的および機械的許容差を満たし、クリティカルな条件下での高屈曲かつ高温などの厳しい環境に耐えることを保証するオプションもあります。