| データレート | インターフェース設計 | レーン構成 |
|---|---|---|
| 224、112、56Gbps PAM-4 | 表面実装コネクターおよびケージ、BiPass、パッシブ直接接続ケーブル(DAC)、アクティブ電気ケーブル(AEC)、アクティブ銅ケーブル(ACC)、アクティブ光ケーブル(AOC) | 8、16 |
特徴と長所
データセンターは、AI主導の需要を満たすために容量をアップグレードし、高性能システムの熱の課題に対処する必要があります。これらの容量のアップグレードを可能にするには、高密度環境で一貫したシグナルインテグリティが達成されるよう、機械的耐久性やEMI耐性などの信頼性の高い高速接続を実現するインターコネクトソリューションが必要です。
また、コネクターソリューションは、サイズのバランスを取り、放熱を最適化し、熱関連の障害を最小限に抑えながら、AI主導の需要増大に必要なデータレートを提供する必要があります。EMIシールドを備えた頑丈で精密に設計された構造は、システム運用の改善、ダウンタイムの削減、製品寿命の延長に役立ちます。各種のポート構成や、さまざまなケーブルタイプとの統合機能により、設計・設置作業を合理化しつつ、調達を簡素化し、エンジニアリング上の課題を低減します。
MolexのOSFPコネクターは標準化されたインターフェースを提供し、導入時はニーズに最適なI/Oテクノロジーを選択できます。これらのコネクターは、コンパクトなフォームファクターと優れたエアフローと熱管理を組み合わせ、高速および高性能のデータセンターアプリケーションをサポートします。前世代の56Gbpsおよび112Gbps嵌合インターフェースと互換性がある224Gbps設計を採用しており、IEEE規格および224G MSA仕様を満たしているため、アップグレードが容易です。OSFPコネクターは、AEC、DAC、ACC、光ケーブルと組み合わせることができ、さまざまなポート構成に対応することで、お客様は機能を最適化できます。EMIシールドと耐久性に優れたハウジングを備えた堅牢な構造により、長期的な信頼性を実現し、システムのダウンタイムを最小限に抑えます。
産業別アプリケーション
224Gbps-PAM4高速データセンターテクノロジー
クラウドのインフラ
エッジコンピューティングのインフラ
エンタープライズのインフラ
高密度スイッチ
製品の用途はこれらに限定されません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
OSFPコネクターとはどのようなものですか?
Octal Small Form Factor Pluggable(OSFP)コネクターは、最大1.6Tbpsの集約データレートをサポートする高密度、高速データ入出力(I/O)コネクターです。これらのコネクターは、56Gbps、112Gbps、224GbpsのPAM-4速度をサポートし、OSFP MSA仕様およびIEEE規格に準拠しています。Molexは、次世代OSFPコネクターソリューションの大手サプライヤーです。
OSFPコネクターシステムはどのようなアプリケーションに適していますか?
OSFPコネクターシステムは、効率的な冷却を前提に大容量帯域を提供する、ハイパースケールデータセンター、AI/機械学習クラスター、高性能コンピューティング環境に最適です。
OSFPシステムはどのくらいの帯域幅をサポートしていますか?
OSFPコネクターは、8つの224G PAM-4レーンを使用してモジュールあたり最大1,600Gbpsのデータ伝送をサポートし、OSFPスタックコネクターで3.2Tbpsをサポートするように拡張可能です。
OSFPはQSFP-DDやその他のフォームファクターとどのように異なりますか?
OSFPコネクターはQSFP-DDコネクターよりもわずかに大きいものの、高いデータレートにおいて、優れた熱性能とシグナルインテグリティを提供します。また、OSFPシステムの方が出力の高いモジュールをサポートし、特に超高速アプリケーションに適しています。
OSFPコネクターシステムと互換性のあるケーブルタイプにはどのようなものがありますか?
OSFPコネクターシステムは、直接接続ケーブル(DAC)、アクティブケーブル(AEC、ACC、AOC)、プラガブルトランシーバーなど、幅広い相互接続ケーブルをサポートします。