ポイントツーポイントの配線の場合、機械の組み立てに時間と手間を要します。手作業で終端処理を行うたびにエラーが発生するリスクも高まります。設備が稼働すると、ステータスの状態を把握しにくいため、保守チームはデバイスを一つひとつ確認しながら故障箇所を追跡する必要があり、平均修理時間(MTTR)が長くなります。同時に、重いケーブルトラックや液体への曝露は摩耗を加速し、シグナルインテグリティを損なう可能性があります。
より分散化されたアプローチは、設置とメンテナンスの両方でこれらの負担を軽減できます。終端済み接続とキー付き接続により組み立てが簡素化され、耐久性のあるハウジングは電力配線と信号配線をコンパクトなフットプリントに集約できます。統合されたステータス表示により、トラブルシューティングを迅速化するとともに、高い柔軟性を備えたインターコネクトが、設備の可動部や過酷なプロセス環境下でも安定した性能を維持します。
Molexは、機械設備の環境に適した接続製品ポートフォリオを通じて、これらの機能を提供します。Brad Ultra-Lock 2.0プッシュプルコードセット、色分けされたハーネス、モジュラーヘビーデューティコネクターは、より高速で一貫した設置をサポートします。Brad M8およびM12インターコネクトとDINバルブコネクターは、視覚的ステータスオプションを備えたシールされた接続を追加します。そして、機械取り付け型MPIS配電ボックス、シングルペアイーサネット(SPE)コネクター、M12パワーコネクターは、システム全体で分散型電力および信号分配を拡張します。