メインコンテンツにスキップ
kjh

産業用ロボットのスマートな未来

産業用ロボットはインダストリー4.0の中核であり、その比類なき精度、効率、リソース最適化でものづくりを再発明しています。これらの高度なシステムは、生産を合理化し、組付けエラーを最小限に抑え、全体的な製品品質を向上させ、より安全な作業環境を構築します。モレックスでは、こうした産業プロセス変革の波を、新たな技術イノベーションとヒューマン マシン コラボレーションを推進するチャンスととらえて、未来に向けたより高レベルな成長と生産性の実現に取り組んでいます。

スマートファクトリーの設計


さまざまな業界の製造工程において、ロボットの需要が拡大しています。ロボット アプリケーションは、自動化エンジニアが生産ラインを拡張および調整するうえでの新たな次元の自由度を提供します。また、人間の作業者を危険な作業から解放して人身事故のリスクを大幅に低減することで、工場の安全性向上にも貢献します。さらに、自動化のアップグレードは、生産品質や一貫性の向上とスピードアップにつながることがよくあります。

こうした機能強化を実現するには、狭いコンパクトなスペースに設置可能で、堅牢で妥協のない作業者安全基準に適合し、かつメンテナンスが容易な長寿命インフラストラクチャでパフォーマンスを最適化する産業グレードのロボットが必要です。

モレックスは、自動製造を含むさまざまな業界で使用されているコンパクトなアセンブリー、コネクター、センサー、およびケーブルの設計および精密製造プロセスの改良に数十年を費やしてきました。長寿命と使いやすさの両面で設計およびテストされてきたモレックスのソリューションは、堅牢性と小型化の融合により、過酷な環境における高度な超コンパクトロボットの複雑な要件に対処しながら、最新の機能安全規格への準拠を支援します。これらのソリューションは、ロボットメーカーが、優れた信頼性とエラーのないオートメーション技術の開発により未来の無人工場の構築を目指す取り組みを支援します。


産業用ロボットアプリケーション

産業用ロボット

アームエンドツールからサーボやドライブまで、モレックスは工場ロボット設計全体で採用されている堅牢で小型な接続ソリューションを提供しています。当社の工業製品ポートフォリオがいかにして安全を確保しながら性能向上に貢献しているかをご確認ください。

産業用ロボット制御ユニット

データセキュリティから作業者の安全、低レイテンシー応答に至るまで、モレックスは産業用ロボット制御ユニット向けに高速で耐久性のあるソリューションを提供します。当社の工業製品ポートフォリオがコネクターにとどまらず、工場フロアのセキュリティ、性能、安全性全般に貢献している詳細についてご確認ください。

産業用ロボットのビジョンシステム

スマート ウェアハウジングとスマート製造向けに設計された産業用ロボットのビジョンシステムの可能性を引き出します。最も過酷な産業環境内でも信頼性に優れた動作を実現する、革新的な接続とデータ転送のソリューションをご覧ください。

産業用ロボットの設計における主な考慮事項


小型化

ロボットメーカーは、スペース効率、省エネ、コスト削減の顧客ニーズに応えるために、コンパクトなロボットサイズを優先しています。

これらの目標を達成するには、高品質の電力伝送を確保しながら、高速データ伝送を実現する小型コネクターが必要です。シングルペアイーサネット(SPE)技術のパイオニアとして、モレックスは、小型コネクター、配線、センサー、およびその他の技術の統合を通じてロボット技術とインテリジェンスを強化し、ロボットをかつてないほどコンパクト化するのを支援する熟練したエンジニアチームを擁しています。

ダウンタイムの抑制

スマートファクトリーシステムの設計者は、ダウンタイムの発生を防ぎ生産ライン構成の柔軟性を高める方法を常に模索しています。

モレックスの産業グレード相互接続ソリューションは、高精度で安全な接続を構成し、しかも設置が簡単なオプションの提供により、ダウンタイムを最小限に抑えます。

機能安全

メーカーは、厳しい安全要件と規制を遵守しながら市場投入までの時間を短縮し、顧客の期待に応えることに取り組んでいます。これを達成するため、生産ラインにはより多くのロボットが組み込まれ、人間とロボットが並んで働く協働環境を構築しています。

モレックスは、CIP SafetyやPROFIsafeなど、安全プロトコルに関する幅広い専門技術の知識を提供し、あらゆるプロトコル環境における機能安全の実装を達成しています。これにより、人とロボットの協働作業の効率性だけでなく最高の安全基準への適合を保証し、現代の製造におけるロボットと人間の労働力のシームレスな統合の実現に貢献します。

情報と運用技術の融合

近年のデータ中心の情報技術(IT)システムと既存および新規の運用技術(OT)の統合により、よりスマートで効率的な生産が生み出されて、高度なモニタリングシステムが可能になり、全体的な生産性が向上しています。こうした技術を組み合わせることで、ロボットを仮想的にリモート制御し、運用および保守タスクを機敏に管理することが可能になっています。

モレックスは、コネクターの枠を超えた通信ソリューションの販売により、包括的な通信および制御機能を提供し、インダストリー4.0の目標達成を支援しています。

注目の製品


産業用ロボットリソース


トレンド

インダストリー4.0のトレンドおよび将来のテクノロジー

次の産業革命がついに到来したのでしょうか? インダストリー4.0のイニシアチブは大きく前進しましたが、導入はセクターによって異なります。インダストリー4.0のポテンシャルを企業がどのように活用できるかをご覧ください。

産業

分散型ネットワーク向けの産業オートメーションコネクター

スマートファクトリーのイノベーションにより、市場投入までの時間が短縮されていますが、特に過酷な産業環境における自動化の導入には大きな課題が伴います。こうした状況を克服するには、機能安全の強化とロバストな情報セキュリティが必要です。非常に苛酷な条件下においても高いパフォーマンスと信頼性を提供する包括的接続ソリューションについてご確認ください。

高度な産業オートメーションコネクターを使用して工場生産ラインで製品を組み立てるロボットアーム。

ブログ

ビッグデータは常により大きな工場を意味しない

製造規模の拡大は、必ずしも物理的な工場のサイズのみを意味しません。ビッグデータ分析により運用効率を高め、リソース利用を最適化し、大規模な生産施設を必要とせずにイノベーションを推進する取り組みの詳細をご紹介します。

ブログ

モノのインターネットでつながる制御システム:スマートファクトリーを安全にする

IoT接続制御システムがスマートファクトリーの安全性に革命をもたらしている詳細についてご紹介します。従来の製造環境を現代のスマートファクトリーに変えるデータ駆動型テクノロジーについてご確認ください。