メインコンテンツにスキップ
HSAutoLinkケーブル

高速伝送ネットワーク

HSAutoLink相互接続システム

HSAutoLink相互接続システムは実績のあるUSCAR30準拠のポイントツーポイント接続ソリューションを提供することで、車両アプリケーションに信頼性の高い効率的な接続を提供します。このシステムは、USB 2.0、LVDS、A2B、100Base-T1イーサネットなどの主要なプロトコルをサポートするため、優れた信号整合性と電磁干渉(EMI)シールドを利用しています。その汎用性の高い設計は、スペースを最適化し、堅牢なパフォーマンスを確保し、インフォテインメントやナビゲーションシステムなどのさまざまなアプリケーションのためのシームレスな設計統合を促進します。

認証標準 データプロトコル データレート 動作温度
USCAR30 USB 2.0、LVDS、A2B、100Base-T1イーサネット 最大2.0Gbps -40〜+105℃

PCBヘッダーとリセプタクル

HSAutoLinkコネクター

ケーブルアセンブリー

HSAutoLinkケーブル

特徴と利点


今日の複雑な車両アーキテクチャーでは、オートモーティブ設計者は、性能、信頼性、スペース効率のバランスが取れる実績のある高速データ相互接続に依存しています。実証されたフィールド信頼性と一貫したEMI耐性を備えるコネクターは、引き続き設計の成功に不可欠な要素になります。

オートモーティブ用に最適化された高耐久性コネクターは、今日の複雑なオートモーティブアーキテクチャー内で信頼性の高い高速パフォーマンスを保証します。EMIシールドなどの機能により、ノイズの多い環境でのパフォーマンスが向上し、機械キーイング、色分けコーディング、さまざまなコネクターオプションにより、組み立て中の誤嵌合や損傷のリスクを低減することで、組み立て作業が容易になります。

現場でテストされたHSAutoLink相互接続システムは、USB 2.0と100Base-T1イーサネットを含む複数の高速データプロトコルにおいて、信頼性の高いUSCAR30準拠可能なパフォーマンスを提供します。さまざまなオートモーティブアプリケーションで長年にわたって実証された実装により、システムのサイズ効率と耐久性のバランスは、コンパクトなアプリケーションに並外れた信頼性を提供します。機械式キーイング、色分けされたヘッダー、汎用性が高い出口角度オプションにより、組み立て操作が簡素化され、コストのかかるエラーが低減されます。また、全長ケーブルシールドにより、信号整合性とシステム性能が向上します。

複数のプロトコルをサポートする柔軟性

HSAutoLinkシステムは、HSAutoLink IIおよびHSAutoLinkコネクターとの混合&単独使用の互換性により、優れた汎用性を提供します。このカスタマイズ可能なエコシステムは、接続ポイントを削減しながら、1つのパッケージで複数のプロトコルをサポートします。

複数のプロトコルをサポートする柔軟なHSAutoLinkケーブル

スペースに制約のあるアプリケーション向けの汎用性の高い設計

このコネクターは、狭いスペースでの使用を容易にするさまざまなヘッダーオプションを提供します。30、45、60、90、120度、および上、下、右、左のオプションなど、さまざまな出口角度が用意されており、組み立てを容易にします。シングルおよびデュアル出口のケーブルオプションは、コンピューティングモジュールなどのアプリケーションにスペース効率の高いソリューションを提供します。

汎用性の高いHSAutoLinkコネクターおよびケーブルオプション

高速データ伝送プロトコルをサポート
オプションには、LVDS、USB 2.0、100Base-T1イーサネットプロトコルをサポートするコネクターがあり、さまざまな高性能アプリケーションに使用できます。

優れた信号整合性を提供
全長ケーブルシールドにより、信号パフォーマンスが向上し、EMIの影響が軽減されます。

正しい組み立てを保証し、汎用性を提供
ケーブルアセンブリーの両端には、10種類の極性オプションと色分けられたヘッダーがあります。

完全に保護されたシールドケースで堅牢な信頼性を提供
直角ヘッダーには、機械的な堅牢性とEMI保護を強化するためのリアサイドクローズドシールドが設置されます。

データシートおよびガイド


注目の動画


HSAutoLink相互接続システムの詳細を見る

USCAR30に準拠するHSAutoLinkコネクターのコンパクトなロープロファイル設計は、USB 2.0や100Base-T1イーサネットなどのさまざまなプロトコルをサポートしながらスペースを最適化し、汎用性と適応性を備えたソリューションです。HSAutoLink相互接続システムは、複数の極性および色分けオプションを備えた堅牢な構造が、組み立て作業を簡素化し、信頼性の高い性能を保証します。

HSAutoLinkコネクターでオートモーティブネットワークの成長を加速

HSAutoLink相互接続システムは、インフォテインメントシステム、カメラ、ディスプレイ、センサーなどの幅広いテクノロジーをサポートし、堅牢で実績のあるインターフェースを使用して最大2.0Gbpsのデータ速度を実現します。さまざまな機能と複数のツールを備えたHSAutoLink構成が、品質を犠牲にすることなくリードタイムを短縮し、設計の柔軟性を高める方法をご覧ください。

産業別アプリケーション


カメラからコントローラー
つながる車両サービス
コントローラーからディスプレイ
インフォテインメント
診断システム
ナビゲーションシステム

ADAS
カメラ
消費者デバイス向けポート
ヘッドアップディスプレイ
インフォテインメント
テレマティクス

この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

よくある質問


HSAutoLinkコネクターの主な用途は何ですか?

HSAutoLinkコネクターの主な用途は、インフォテインメントシステム、テレマティクス、車載カメラ、デジタルディスプレイなどのオートモーティブ用途です。これらのコネクターは、高速データ伝送と信頼性の高い車内接続をサポートするように設計されています。HSAutoLinkシステムは、オートモーティブ用途以外にも、通信、ロボット工学、農業機械など、過酷な条件下での信頼性に優れたデータ伝送を必要とする用途もサポートします。

HSAutoLinkコネクターはオートモーティブ規格に準拠していますか?

はい。HSAutoLinkコネクターはUSCAR30に準拠することで、オートモーティブ業界の厳しい性能基準と信頼性基準を満たします。

HSAutoLinkコネクターには組み立て面でどのようなメリットがありますか?

HSAutoLinkコネクターは、設置プロセスを簡素化するためのマルチ出口型構成と柔軟な出口角度、複数の分極と誤嵌合を防ぐための色分けオプション、損傷を防ぐための堅牢なヘッダーとコネクター構造などの機能で組み立て時間を最小限に抑えます。このコネクターは、さまざまな通信プロトコルをサポートしており、複雑な設置を簡素化するために役立ちます。

関連製品