メインコンテンツにスキップ
sdf

高速、高密度ネットワークのためのデータセンター向け接続

ワークロードの拡大により、省スペースでのデータ転送の高速化に対する需要が高まっています。データセンターには、スケーラビリティとメンテナンスの容易さを確保しながら、より小さなフットプリントでより多くの帯域幅を提供する接続ソリューションが必要です。Molexには、データセンターを将来対応させるための高密度コネクターとマルチレーンで高速のインターコネクト製品があります。

データセンターの需要の高まりに対応するコンパクトな次世代接続


AI、機械学習(ML)、生成AI(GenAI)アプリケーションが拡大するにつれ、データレートの上昇が既存の物理インフラの負担になってきています。ファイバー配線、コネクター、パッチパネル周囲のスペースの制約が厳しさを増しており、事業者は、パフォーマンス負荷が増大しても迅速なスケーラビリティと継続的な稼働時間を維持するアーキテクチャを必要としています。

こうしたパフォーマンス向上の要求の増大に対応するため、次世代の相互接続システムは、モジュール性、メンテナンス性、アップグレード性を維持しながら、ラックユニットあたりでより高い帯域幅を提供できる必要があります。新規格の登場と共に進化できる柔軟なアーキテクチャを実現することで、運用の複雑さを最小限に抑えながら、パフォーマンスと信頼性を維持することができます。

Molexは、最新のデータセンター環境向けに設計された高密度、高速相互接続およびファイバーソリューションのポートフォリオで、これらの課題に対処します。モジュラー式のプラグアンドプレイアーキテクチャから拡張ビームテクノロジー、マルチレーンインターコネクトまで、Molexなら、現在および将来にわたってデータセンターを効率的ン稼働できる、メンテナンスが容易でスケーラブルなネットワークを実現できます。

スペースに制約があるデータセンター


限られたスペースでの帯域幅の最大化

帯域幅の需要は急増。にもかかわらず、データセンターのスペースは縮小しています。Molexのデータセンター向け接続ソリューションなら、信頼性の高い高速性能を実現するために設計された高密度コネクターとマルチレーンインターコネクトにより、制約のある環境でスループットを最大化できます。

高速データセンターとサーバーラック。

インフラストラクチャを更新せずに容量を拡張


アップグレード可能なモジュール式接続によりスケーラブルなネットワークを実現

データセンターには、速度の上昇と規格の進化に対応するスケーラブルなネットワークが必要です。Molexは、アクティブ電気ケーブル(AEC)やOctal Small Form Factor Pluggable(OSFP)システムなど、モジュール式のプラグアンドプレイ接続製品を提供しています。これらの製品は、拡張が容易で、長期にわたってアップグレードが可能であり、高性能で将来を見据えたデータセンターインフラストラクチャに対応します。

データセンターのサーバールームでノートパソコンを使用している若い女性。

将来を見据えた光ファイバー接続


光ファイバー接続により将来の拡張性に対応

データセンターは、次のパフォーマンスの飛躍に備えながら、省スペースでより多くのデータを動かす必要があります。コネクター、モジュラートランク、拡張ビームテクノロジーを含むMolexの高密度ファイバーソリューションなら、ラックユニットあたりの帯域幅の最大化、将来のアップグレードの簡略化、スケーラブルで高速なデータセンター接続を実現できます。

コンピューターのマザーボードに接続された光ファイバー用ケーブル。

データセンターのリソース


アプリケーション

コパッケージドオプティクス

帯域幅の増大、I/Oの高密度化、電力と熱に関する制約の厳格化により、プラガブルアーキテクチャは限界に近づいています。データセンターでは、コパッケージドオプティクス(CPO)によって接続をASICに近接させる動きが進んでいます。Molexのソリューションが、光インフラの実用性をどのように高めて、保守の容易化と迅速な導入を実現するのかをご覧ください。

未来的なデータセンターの通路。高速データ転送と接続性を象徴する、ブルーとピンクの光の線に照らされている。

ブログ

コパッケージドオプティクス:データセンターのパフォーマンスを引き出す

データセンターの速度が上がる中、従来のインターコネクトはパフォーマンスと密度の面でその限界に近づいています。光学系I/Oと処理チップをコパッケージドオプティクスに直接統合することで、帯域幅の増大、低消費電力化、相互接続アーキテクチャの合理化を実現し、スケーラブルなデータセンターを推進する方法を見てみましょう。

未来的なデータセンターの通路。高速データ転送と接続性を象徴する、ブルーとピンクの光の線に照らされている。

ブログ

448G接続がデータセンターの将来を形づくる

次世代のデータセンターは、ますます高密度で熱的に制約がある環境で448Gのパフォーマンスを実現する必要があります。Molexは、224Gの速度を実現し、448G以上の道を切り開くインターコネクトとアセンブリーの高密度モジュール化を進めています。

未来的なデータセンターの通路。高速データセンター内のデジタル接続性を象徴する光が走っている。

アプリケーション

ハイパフォーマンスコンピューティング

コンパクトで熱的に制約のある環境での信頼性の高いハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)アプリケーションには、精密なエンジニアリングが必要です。Molexは、シグナルインテグリティの維持、スペースの最適化、容易なスケーラビリティを実現した高速プラガブルI/Oおよびモジュラーコネクターシステムを提供します。

サーバーラックで一杯のハイテクデータセンターの通路。光を放つデジタル回路パターンがオーバーレイされている。

ブログ

AECソリューションの準備はお済みですか?

高速のパフォーマンスの実現には、よく練られた配線戦略が必要です。Molexのアクティブ電気ケーブルは、シグナルインテグリティ、スペース効率、容易な設置を可能にすることで、データセンターのパフォーマンス向上の効果的な道筋を提供します。

高性能データセンター内のサーバーラックの前を、モーションブラーがかかった技術者が歩いている。