| 挿入損失(最大) | リターンロス(最大) | ケーブル外径 | ケーブル長 |
|---|---|---|---|
| 0.35 dB | -55 dB | 2.00~2.50mm | カスタム ソリューションとして1.0~20.0m(標準)、最長100.0mの長いケーブルが利用可能 |
特徴と利点
帯域幅の増加に対するAIや機械学習主導の需要を満たすために、データ・センターは、高速、信頼性、シグナル整合性を維持しながら、より小さなスペースでより多くの接続に対応する必要があります。また、相互接続ソリューションは、合理化された設置とメンテナンスをサポートする必要があります。
高密度光学コネクターを採用することで、データ・センターはネットワーク管理の簡素化、設計の柔軟性の向上、パフォーマンスと効率の最大化が実現できます。堅牢なEMIシールドを確保することで、高密度アプリケーションにおいても高速接続を維持でき、また、迅速かつ簡単な設置のために最適化されたコンポーネントが、アセンブリー エラーやシステムのダウンタイムを削減します。
VSFF仕様、およびMMCコネクターシステムの16または24ファイバー容量は、高いファイバー数をサポートし、8または12ファイバートランシーバーの集約を可能にし、ラックユニットあたりのファイバー容量を高め、広帯域幅の用途をサポートします。MMCシステムは、EMIシールドを提供し、優れたシグナル整合性と低遅延を実現します。MMCコネクターは、プッシュ プル ブーツと偏光レールを使用して嵌合を簡素化し、アセンブリー エラーを減らし、ダウンタイムを最小限に抑え、効率を向上させます。
産業別アプリケーション
16および24ファイバーの用途
高密度パッチパネル
QSFP-DDの用途
シグナル用統合デバイス
16および24ファイバーの用途
AIと機械学習
高密度パッチパネル
OptoConnect統合エンクロージャー
フロントパネルのI/O接続
広帯域幅トランシーバー
よくある質問
MMCコネクターの予想損失率はどのくらいですか?
MMCケーブルアセンブリーおよびアダプターは、IECグレードBの挿入損失性能0.35 dB未満を実現し、-55 dB未満の優れたリターン損失性能をサポートする斜め物理コンタクト(APC)インターフェイスを備えています。
標準MPO/MTPコネクターよりもMMCコネクターの利点は何ですか?
MMCコネクターはVSFF設計を使用してポート密度を最大化し、MPO/MTPコネクターと比較して配線ポート密度を最大3倍まで高めます。これにより、構造内配線、ハイパースケールデータ・センター接続、トランシーバー、オンボード光学など、複数のアプリケーションに対応するラック ユニットあたりの高帯域幅が可能になります。
MMCソリューションは、どのファイバー数で利用できますか?
MMCケーブルアセンブリーおよびアダプターは現在、16および24ファイバーTMTフェルール オプションで提供されています。