電動化の未来がリアルタイムで形成されつつある中、複数のレベルで大きな変化が同時に進行しています。EV充電ネットワークの展開、代替エネルギー源の普及、家庭用EV充電およびエネルギー貯蔵機能の拡大、さまざまな新しい車載バッテリーシステムのすべてが、急速に進化するエネルギー管理状況において一点に集まりつつあります。
商用および家庭用EV充電ステーションでは、バッテリーの急速充電を実現するため、大電流システムの幅広い導入が求められています。この変化は、熱管理と効率設計に新たな課題をもたらしつつ、安全性と信頼性が重要であることを強調しています。EVはいまだ新興市場であり、ブランドの評判もテクノロジーの評判も、充電ステーションへの安全で容易かつ迅速なアクセスにかかっています。また、革新的な製品開発では、国際規格に加えて、新たな規制を予測する必要があります。
この業界は非常に複雑であるため、信頼できる設計専門家による分野横断的な視点、市場インサイト、広範なエンジニアリングおよび製造知識が必要です。モレックスは、自動車メーカーや製品メーカーとともにこの未来を推進し、新しい電気機能が安全で、コンプライアンスに適合し、商業的に採算が合うものになるよう取り組んでいます。